eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Produtos
  3. Elementos de fixação
  4. Soluções de retenção de roscas químicas

Fixação aparafusada

Soluções de retenção de roscas químicas

União. Bloqueio. Vedação: Fixação e vedação de juntas com roscas previamente revestidas

Imagem de um parafuso com pré-revestimento microencapsulado

Para um elevado nível de segurança

Retenção de parafusos com revestimento – a solução avançada para um elevado grau de segurança, facilidade de montagem e produção em série eficiente

A chave para fixar as conexões de parafuso – as soluções de retenção de roscas químicas ajudam a evitar falhas na conexão do parafuso e adaptam-se a vários requisitos e aplicações.

Fatores positivos

Vantagens de soluções de retenção com roscas químicas

  • Fiável e de confiança

    Altamente seguro: Com soluções de retenção químicas, não há risco de esquecer a anilha de bloqueio ou o adesivo anaeróbico.

  • Ideal para montagem em série

    As soluções de retenção de roscas químicas fornecem valores de montagem definidos e que podem ser reproduzidos e são simples e fáceis de armazenar.

  • Adaptação especial à sua aplicação

    Oferecemos revestimentos individuais de acordo com as suas necessidades.

  • Tempos de montagem reduzidos

    Ao usar soluções de retenção de roscas químicas, não há necessidade de instalar também um elemento de vedação e bloqueio.

  • Facilmente integrado

    As soluções de retenção de roscas químicas são fáceis de integrar. Não são necessárias alterações geométricas e podem ser facilmente integradas em aplicações existentes.

Método e princípio

Pré-revestimento da rosca

As nossas soluções de retenção de roscas envolvendo pré-revestimento químico, que incluem união, bloqueio e vedação, fornecem uma alternativa aos adesivos anaeróbios.
Graças ao nosso processo fiável de revestimento prévio, deixa de ser necessário aplicar manualmente o revestimento durante a montagem.
Oferecemos dois tipos de solução de retenção de roscas químicas – revestimentos microencapsulados adesivos e revestimentos de poliamida de bloqueio.

Ilustração de um parafuso com pré-revestimento da rosca química (marcado a vermelho)
Localização do pré-revestimento da rosca química marcado a vermelho
Imagem de várias soluções de retenção de roscas químicas
Soluções de retenção de roscas químicas em várias superfícies de parafuso

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes de produtos de soluções de retenção de roscas químicas

  • Pré-revestimento adesivo da rosca

    Colar as roscas do parafuso e da porca é uma maneira fiável de evitar que estas se soltem. Com este método, as microcápsulas aplicadas são destruídas pela pressão exercida quando a conexão é aparafusada. O adesivo contido nas cápsulas é então combinado com um endurecedor. Isto dá origem a uma reação química (polimerização), que faz com que o adesivo endureça (colagem adesiva) e produz o efeito de bloqueio desejado. O efeito de bloqueio é conseguido através da colagem do parafuso e da rosca da porca. A força de pré-tensão aqui aplicada é em grande parte preservada (bloqueio anti-rotação).

    Variantes do produto

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Pré-revestimento da rosca de bloqueio

    O pré-revestimento de poliamida na rosca impede que a conexão do parafuso se separe. Ao contrário do pré-revestimento adesivo, este método de retenção de rosca usa um ponto de poliamida que é aplicado numa seção da rosca. Isso preenche a folga axial entre as roscas do parafuso e da porca, gerando pressão superficial entre a rosca revestida e os flancos da rosca acoplada não revestida para obter o efeito de bloqueio desejado. Este revestimento prévio é um dos dispositivos de bloqueio.

    Variantes de produtos

    • Plasbolt ponto de poliamida
    • Plasbolt poliamida em todo o lado
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Ponto de poliamida resistente à temperatura
    • Precote 6
    • Precote 9

Informações e muito mais

Downloads

As soluções de retenção de roscas químicas interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.