Conteúdo
- 5 insertos de rosca HELICOIL® Plus
- Macho de abertura de rosca manual HSS com punção-guia
- Mandril de instalação
- Chave sextavada SW 2.5
- Adaptador de ferramenta para 3/8 impacto
Reparação de roscas
Fácil – Inteligente – Rápido
Do antigo faz-se o novo. As nossas diversas soluções de reparação são uma alternativa de alta qualidade. Fácil, rápido e significativamente melhorado. Além de uma reparação económica, contribui-se ativamente para a proteção do ambiente.
Método e princípio
Um binário excessivo, corrosão e desgaste - são os principais fatores que danificam as roscas.
Os insertos roscados HELICOIL® Plus foram desenvolvidos em muitas versões para garantir uma reparação de roscas em pouco tempo. A utilização de insertos roscados HELICOIL® Plus proporcionam não só a reparação de roscas, mas também um reforço estrutural de alta da resistência.
O processo é muito simples:
A rosca com defeito é inicialmente perfurada utilizando a ferramenta combinada HELICOIL® Plus de perfuração e rosqueamento para cortar uma nova rosca de fixação. O HELICOIL® Plus é posteriormente inserido utilizando o mandril de instalação fornecido para este fim. Para finalizar a operação, utiliza-se o quebra-pino para remoção do pino de arrasto obtendo assim uma nova rosca com o HELICOIL® Plus pronta a utilizar.
Já se sabe que as juntas de parafuso tendem a soltar-se quando sob carga. Em muitas aplicações, especialmente no setor automóvel, é absolutamente necessário tomar precauções contra o desaperto não intencional. Como especialista em tecnologia de junção e montagem, oferecemos porcas autoblocantes HELICOIL® para essas aplicações. Uma combinação eficiente de dois elementos de união: porcas e roscas postiças altamente resistentes HELICOIL® Screwlock. Estes elementos de união com um design ideal proporcionam vantagens significativas em junções aparafusadas com roscas de alta resistência. Especialmente para a segurança da fixação do coletor de escape fornecemos a porca autoblocante HELICOIL®, com arruela integrada, sendo uma variação da porca colar.
Estas são usadas onde são necessárias roscas em componentes de paredes finas. As porcas de rebite cego RIVKLE® também garantem roscas mais fortes. As aplicações típicas incluem fixações de placa de matrícula e reparações de roscas defeituosas em quadros de motociclos.
A tecnologia RIVQUICK® provou ser um método fiável em uniões não destacáveis de componentes de paredes finas usando rebites cegos. Também é perfeito para unir componentes onde se tem acesso por um único lado. Na montagem destes rebites cegos não ocorre um desenvolvimento de calor e logo não há empeno. Mesmo em componentes com camadas, é possível a aplicação de forma simples.
Tem alguma dúvida?
Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.
Contacte-nosÁreas de aplicação
Informações e muito mais
As nossas soluções de reparação interessam-lhe? Aceda a mais informações aqui.