eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Desacoplamento

SITEC®

Elementos de fixação para isolamento da oscilação e do ruído

SITEC® – Elemente zur Schwingungsentkopplung und Geräuschentkopplung

Amortecimento e isolamento

Apertar e isolar

SITEC® é a nossa resposta à tendência atual para o desenvolvimento da NVH (NVH=Ruído, Vibração, Dureza). Apenas lidamos com oscilações produzidas por atuadores como bombas, compressores e motores.

Fatores positivos

Vantagens do SITEC®

  • Desacoplamento

    Os nossos elementos SITEC® fornecem soluções inteligentes de elementos de fixação para isolamento de oscilação e ruído.

  • Versatilidade

    Escolha o parafuso ou a porca adequados ao seu componente de montagem a partir de vários elementos de fixação SITEC®. Pode também escolher entre diferentes materiais (por exemplo, para diferentes requisitos de temperatura).

  • Velocidade

    Qualquer que seja a variante SITEC® que escolher, a sua montagem será rápida e fácil.

Método e princípio

Abordagens à redução de vibração e ruído

Amortecimento

Um método para reduzir a oscilação e a emissão de ruído resultante é o amortecimento. Durante o amortecimento baseado no material, a energia de oscilação cinética/energia é convertida em energia térmica.

O princípio do amortecimento descreve a redução de uma quantidade produzida ao longo do tempo. Este processo de conversão de energia pode ser conseguido com os elementos de fixação SITEC® quando se utilizam elastómeros técnicos.

O princípio do amortecimento

Isolamento

Outro método para reduzir a emissão de ruído é o isolamento das oscilação. Em contraste com o amortecimento, não há conversão de energia para reduzir a amplitude. Em vez disso, ocorre uma alteração da ressonância da oscilação.

Com este princípio, uma excitação é diretamente absorvida por um fixador elástico e apenas transferida com uma amplitude consideravelmente reduzida através de uma taxa da mola afinada. Este tipo de redução é principalmente utilizado para aplicações com forte emissão de oscilações.

O princípio do isolamento

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo

Contacte-nos

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto SITEC®

Descubra os nossos vários fixadores para desacoplamento de ruído e oscilação.

  • SITEC® Rivet

    Com esta porca do rebite cego de isolamento, é possível apertar um corpo de rosca de alta resistência a um componente de parede fina com um efeito adicional de isolamento de oscilação e ruído.

    Vantagens

    • Isolamento de oscilação e ruído
    • Isolamento térmico e elétrico
    • Rosca estável em componentes de parede fina
    • Parâmetros ajustáveis para uma flexibilidade na conceção (material, solução de ligação)
  • SITEC® Pin

    Esta solução consiste em um pino de plástico e um elemento de amortecimento suave. Com duas geometrias de corte inferior, este fixador encaixa suavemente em furos de diferentes espessuras de placa, sem a utilização de uma ferramenta. Ao pressionar para baixo, o pino expande a parte inferior e é realizada a fixação

     

    Vantagens

    • Isolamento de oscilação e ruído
    • Pré-instalação e instalação final
    • Rápida, fácil e segura
    • Sem ferramenta
  • SITEC® Clip

    O SITEC® Clip é rápido e fácil de instalar na geometria da placa da suas aplicação. Dois fixadores que são idênticos na conceção - com um desvio de 90° - cortados juntos num orifício redondo. Os fixadores são então aparafusados ao componente instalado.

    Vantagens

    • Pré-instalação e instalação final
    • Rápida, fácil e com proteção contra a perda
    • Sem ferramenta
    • Um elemento de fixação para espessuras de componentes que variam entre 1 e 3 mm
  • SITEC® Spring

    A finalidade do fixador SITEC® Spring é isolar a oscilação. O método do parafuso de encaixe é rápido e a montagem é fácil. Com as molas selecionadas, o fixador montado individualmente isola de forma eficiente a oscilação

    Vantagens

    • Pré-instalação e instalação final
    • Rápida, fácil e com proteção contra a perda
    • Sem ferramenta
    • Livre escolha de materiais para o seu intervalo de temperaturas

Informações e muito mais

Downloads

O SITEC® interessa-lhe? Aceda a mais informações aqui.

Mais informações

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos