eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Técnica de vedação

SEAL LOCK®

Aparafusamento de alta resistência e vedação máxima

SEAL LOCK® Porcas de vedação

Para uma vedação perfeita

Fácil de montar, duplamente fiável

As porcas de vedação SEAL LOCK® garantem, mesmo sob alta pressão, uma vedação adequada contra gás e líquidos. As porcas autoblocantes são estanques tanto na rosca como sob a cabeça. As porcas autoblocantes de uma peça podem ser encaixadas rapidamente.

Fatores positivos

Vantagens da SEAL LOCK®

  • Vedante

    Dupla ação de vedação. As porcas autoblocantes SEAL LOCK® são estanques aos líquidos e aos gases tanto na rosca como sob a cabeça.

  • Elevada força de pré-carga

    O revestimento metálico impede a perda de força de pré-carga quando a junta de vedação está instalada.

  • Resistente à temperatura

    As porcas autoblocantes SEAL LOCK® são resistentes a temperaturas entre ‑40 °C e 110 °C.

Método e princípio

A solução fiável para vedar uma ligação pernos-porcas

As porcas autoblocantes SEAL LOCK® são elementos estruturais de uma peça. A vedação contra vazamentos é garantida tanto na rosca como na face de apoio. Com as porcas autoblocantes SEAL LOCK® é possível obter uma união aparafusada de alta resistência sem perda da força de pré-carga – mesmo no caso de aparafusamentos repetidos.

SEAL LOCK® porca vedante

Informações e muito mais

Downloads

A SEAL LOCK® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos