eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Variedade de acessórios adicionais

DUCTEC®

Ajustamento flexível de altura para suspensões.

Nova solução de sistema inteligente

Sem necessidade de ferramentas, rápido e sem etapas

Certamente conhece os desafios de alinhar com precisão as suspensões ou alcançar a inclinação pretendida a grandes alturas, em espaços confinados ou em condições climatéricas adversas. Com a nossa nova solução de sistema de peça única DUCTEC®, pode facilmente realizar uma compensação de altura precisa e ajustada, de forma rápida e simples, sem necessidade de ferramentas. Pode ser simplesmente integrado em sistemas roscados e é adequado para pesos de suspensão elevados.

Fatores positivos

Vantagens do sistema DUCTEC®

  • Economia de tempo e custos

    Com a utilização do DUCTEC®, ganhará muito tempo no ajustamento da altura e do comprimento, assim como economizará custos durante todo o processo de montagem.

  • Um grau mais elevado de pré-fabricação durante a montagem

    Os tubos a suspender já podem estar equipados com o DUCTEC® durante o processo de preparação. Este processo simplifica e reduz a instalação subsequente do teto.

  • Integração simples e fácil

    O DUCTEC® é facilmente integrável em sistemas roscados comuns.

  • Resiliente

    Além disso, um sistema de suspensão aperfeiçoado com DUCTEC® pode suportar tubos e condutas com um peso até 100 kg. Está sempre seguro, uma vez que a carga de rutura é de 300 kg.

Método e princípio

Sistema novo e inteligente

O DUCTEC® consiste essencialmente num elemento de base com elementos funcionais integrados nas extremidades, que permitem o ajuste do comprimento fixo de componentes roscados.
Na extremidade inferior, existe um parafuso com uma rosca que sobressai do elemento de base, que está firmemente ligado ao tubo mas é giratório. Esta função é possível graças a uma mola interna.
Existe uma rosca interna na extremidade superior do elemento de base para suportar uma haste roscada ou um parafuso de suspensão.

O DUCTEC® é rápido e fácil de instalar: A extremidade inferior é aparafusada a uma braçadeira de tubos, a um suporte ou a outros suportes com uma chave hexagonal. A chave hexagonal pode ser empurrada através da manga, de cima para baixo, até alcançar a cabeça do parafuso.
A rosca interna superior é então unida à haste roscada, que é instalada e fixada até ao limite máximo (teto), rodando o DUCTEC®.
Pode então ajustar manualmente toda a construção, rodando o DUCTEC® até 50 mm. Não são necessárias ferramentas especiais. O processo de montagem deve ser completado através de contador.

Vídeo

A tecnologia DUCTEC®

Informações e muito mais

Transferências

Interessado no DUCTEC®? Por favor, transfira mais informações aqui.

Alguma dúvida ou pergunta?

Estamos aqui para o ajudar

Deseja saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o gosto em prestar aconselhamento.

Contacte-nos