eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Produtos
  3. Elementos de fixação
  4. Rebites cegos estruturais e LockBolts HUCK®

TÉCNICA DE REBITE

HUCK®

Segurança e rendimento. Rebites estruturais cegos HUCK® e LockBolts para fixação de aplicações de alta resistência.

Para fixações de alta resistência quando está disponível o acesso por um dos lados

Os rebites estruturais cegos HUCK® e LockBolts fixam permanentemente as aplicações estruturais com cargas pesadas.

Os rebites estruturais cegos e LockBolts foram desenvolvidos para garantir a segurança e o rendimento em aplicações estruturais.

Métodos / Princípio

Os rebites estruturais cegos HUCK® e LockBolts são a solução para obter fixações duradouras em aplicações estruturais. A gama disponível de ferramentas permite a instalação rápida e fácil em paredes grossas e resistentes.

Áreas de aplicação

Os parafusos HUCK® são utilizados para aplicações que requerem segurança e robustez, tais como a indústria automóvel, ferroviária, construção, ar condicionado e energia ecológica.

Vantagens do produto

  • Alta resistência à tração e ao cisalhamento
  • Ótima resistência às vibrações
  • Sistemas de alta velocidade e fáceis de instalar
  • Fixações fiáveis e sem necessidade de manutenção

Vantagens do produto

Existem muito bons argumentos para os nossos produtos. Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.

Existem muito bons argumentos para os nossos produtos. Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.

  • Alta resistência à tração e ao cisalhamento

    Independente da espessura do material da fixação.

  • Sistemas de alta velocidade, fáceis de instalar

    Um princípio eficiente para aplicações exigentes. Segurança e rendimento.

  • Excelente resistência às vibrações

    A tecnologia HUCK® provou que os parafusos HUCK não se soltam nem sob condições de vibrações extremas.

  • Fixações fiáveis, sem necessidade de manutenção

    Fixação robusta e duradoura para estruturas sujeitas a grandes esforços.

Descrição detalhada

Rebites estruturais cegos HUCK®

O rebite estrutural cego é introduzido num orifício pré-perfurado. A cabeça do pino é empurrada no corpo do rebite e fica bem fixa ao componente. Ao atingir a carga de rutura, o pintail parte-se, completando a instalação.
A resistência ao cisalhamento é a combinação da resistência do pino e a resistência da bucha. Isto ocorre no pino de cisalhamento.
A bucha fixa, em combinação com o pino, suporta tensões axiais, isto é a resistência à tração.

Sequência de instalação dos rebites estruturais cegos HUCK®
  1. Primeiro, o rebite estrutural é introduzido no orifício perfurado e a ferramenta é colocada sobre o pino do rebite
  2. A ferramenta é ativada e é iniciada a deformação do lado do rebite cego
  3. Junta é fixa e o mecanismo de fecho interno é formado
  4. O pino parte-se no ponto de rutura predeterminado e a instalação fica completa

Tecnologia lockbolts HUCK®

O pino é introduzido no orifício preparado. A bucha é posicionada no pino. Após colocar a ferramenta sobre o pino, ela é acionada. O aperto inicial é produzido pela cabeça do pino contra o material e a bucha empurrada pela bigorna contra a fixação. A ferramenta reduz a bucha, aumentando o aperto. O pintail rompe-se e a instalação está completa.

A resistência à tração dos LockBolts HUCK® depende da resistência ao cisalhamento do material da bucha e do número de ranhuras que preenche.

Sequência de instalação do LockBolt HUCK®
  1. P pino é colocado no orifício preparado. Posteriormente a bucha é colocada sobre o pino
  2. A ferramenta é colocada sobre o pino de rebitar e é ativada.
    O aperto inicial é produzido pela cabeça do pino contra o material e a bucha empurrada pela bigorna contra a fixação.
  3. O aperto aumenta enquanto a ferramenta empurra a bucha.
  4. O pino rompe-se nu ponto de rutura pré-determinado e a instalação fica completa

ENCONTRE A SOLUÇÃO CERTA PARA A SUA APLICAÇÃO

Variantes do produto HUCK®

  • REBITE ESTRUTURAL CEGO

    Magna-Lok®

    Vantagens

    • Vasta gama de fixação: adapta-se a grande variedade de apertos
    • Preenchimento excecional de orifícios no lado cego: excelente aperto da fixação e muito resistente à entrada de água
    • Mecanismo de fecho do pino interno: Seguro dentro do corpo do rebite e protegido da corrosão
    • Alta resistência à tração e ao cisalhamento
    • Sem formação de bolbos após a instalação. Inspeção visual rápida e simples
    Ver vídeo de produto
  • REBITE ESTRUTURAL CEGO

    Magna-Bulb®

    Vantagens

    • Mecanismo de fecho do pino interno: Seguro dentro do corpo do rebite e protegido da corrosão
    • Elevada resistência à tração e ao cisalhamento
    • Pegada do lado cego extra-grande: ideal para menor resistência ou materiais de chapa fina
    • Alta resistência às vibrações
    • Inspeção visual rápida e simples
    Ver vídeo de produto
  • REBITE ESTRUTURAL CEGO

    BOM®

    Vantagens

    • Margem muito elevada de força/diâmetro: pode ser utilizado em aplicações estruturais exigentes como alternativa a parafusos roscados ou à soldagem
    • Muito resistente à adulteração, extremamente difícil de remover
    • Pegada no lado cego muito grande: ideal para menor resistência ou materiais de chapa fina
    • Elevada fixação quando comparado com parafusos cegos convencionais
    • Excelente capacidade de redução do diferencial
    Ver vídeo de produto
  • REBITE ESTRUTURAL CEGO

    Auto-BulbTM

    Vantagens

    • Elevada resistência à tração e ao cisalhamento
    • Design com forma do lado cego para fácil localização do orifício: ideal para montagem automatizada
    • Pegada grande no lado cego: Ideal para menor resistência ou materiais de chapa fina
    • Inspeção visual rápida e simples.
    • Boa abertura do lado cego que permite menos espaço necessário no lado cego antes da instalação
    Ver vídeo de produto
  • REBITE ESTRUTURAL CEGO

    FloorTight®

    Vantagens

    • Oferecem resistência superior aos parafusos convencionais de pavimento: redução do número necessário de parafusos e número de orifícios perfurados
    • Rebites estruturais de alta resistência
    • Rutura do pino do rebite no interior do mesmo: os parafusos são totalmente nivelados
    • Vasta gama de apertos
    • Cabeça auto escoriada para pavimento de madeira e contraplacado de fenólico
  • REBITE ESTRUTURAL CEGO

    HuckLok™

    Vantagens

    • Combina a gama de fixação de Magna-Lok® com a resistência elevada à tração e ao cisalhamento de Magna-Bulb®
    • Pegada grande no lado cego: Ideal para menor resistência ou materiais de chapa fina
    • Elevada resistência à tração, ao cisalhamento e às vibrações
    • Vasta margem de espessura
    • Inspeção visual rápida e simples
    • Mecanismo de bloqueio de pino interno
  • REBITE ESTRUTURAL CEGO

    Magna-Tite™

    Vantagens

    • Estanque, ideal para aplicações em pavimento ou semelhantes
    • Vasta gama de fixação
    • Pegada no lado cego extra grande: Ideal para unir plástico ou materiais compósitos, menor resistência ou materiais de chapa fina
    • Inspeção visual rápida e simples
    • Baixa carga de aperto para utilizar em materiais de chapa fina, compósitos e plásticos
  • LOCKBOLT

    BobTail®

    Vantagens

    • Sem rutura do pino de rebitar: mais resistência à corrosão, menos desperdício e menor nível de ruído de instalação
    • Suporte superior providenciado pela bucha e pela cabeça do rebite
    • Instalação de acessórios semi-automática: maior exatidão e rapidez na instalação
    • Ranhura de fecho helicoidal única: segura a bucha no pino antes da instalação
    • Bucha de zinco / pino não revestido (adicionar o sufixo "G" à referência para o pino em zinco)
    • Forma da bucha com elevada resistência ao desgaste
    • Carga de fixação reduzida em materiais de chapa fina, compósitos e plásticos
    Ver vídeo de produto
  • LOCKBOLT

    Magna-Grip®

    Vantagens

    • Vasta gama de fixações
    • Oferecem elevada resistência às vibrações
    • Pino e bucha para cobrir uma vasta gama de aplicações
    • A rutura do pino de rebitar está sempre ao nível da bucha
    Ver vídeo de produto
  • LOCKBOLT

    C50L®

    Vantagens

    • Parafusos indicados para condições extremas
    • LockBolt com grande diâmetro 8.8
    • Elevada resistência às vibrações
    • Inspeção visual fácil da qualidade da instalação
    • Parafuso de elevada resistência à tração
    • Disponibilidade de cabeça tipo pino para aplicações ferroviárias
    • Vários tipo de cabeças de pinos e de buchas
    Ver vídeo de produto
  • LOCKBOLT

    C6L®

    Vantagens

    • Elevada sustentabilidade e elevada resistência às vibrações
    • Possui 6 ranhuras na área de fixação permitindo uma margem maior de fixação
    • Disponibilidade de vasta gama de colares de flange: permite a instalação em materiais não metálicos
  • LOCKBOLT

    C120L®

    Vantagens

    • LockBolt C120L® com diâmetro pequeno 8.8 (versão melhorada de C6L) com cabeça semi-circular, reduzida e escareada
    • Pino e cabeça standards (para instalação em materiais não metálicos)
    • Elevada resistência à tração
    • Elementos de fixação para condições difíceis
  • LOCKBOLT

    Hucktainer®

    Vantagens

    • Especificamente desenvolvido para fixar placas compostas em atrelados
    • Não destrói nem danifica as placas compostas
    • Vedante integral em redor da cabeça do pino evita a entrada de água
    • Sem formação de bolbos nos dois lados após a instalação

INFORMAÇÕES E MUITO MAIS

Downloads

O HUCK® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos