eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Aparafusamento direto

QUICK FLOW®

Una componentes de paredes finas de forma segura: Obtenha resultados ótimos com os parafusos autorroscantes QUICK FLOW®.

QUICK FLOW® Dünnblechschraube

Para uma fixação autorroscante segura

Aparafuse permanentemente as ligações sem usar porcas: Maior fiabilidade do processo em materiais de folha fina

Devido às vantagens económicas, a utilização de construção leve está a aumentar em muitas indústrias. No entanto, a implementação técnica é muitas vezes um grande desafio. Foi por isso que desenvolvemos o aparafusamento autorroscante QUICK FLOW®: Permite uma ligação segura e permanente de materiais particularmente finos e componentes de paredes finas sem a necessidade de elementos roscados internamente.

Pontos positivos

Vantagens do QUICK FLOW®

  • Diminuição dos custos de processamento

    Com o QUICK FLOW®, não há necessidade de perfuração ou pré-perfuração. A ponta do parafuso penetra na chapa, formando automaticamente uma passagem.

  • Automatização

    Rápido e automatizado: a montagem com os parafusos para chapa fina QUICK FLOW® possibilita tempos de ciclo curtos.

  • Padronização

    Universalmente utilizável: Os parafusos para chapa fina QUICK FLOW® podem ser usados imediatamente, pois não necessitam de elementos rosqueados internos.

  • Reutilização

    Os parafusos para chapa fina QUICK FLOW® podem ser desaparafusados e apertados repetidamente.

  • Focado na aplicação

    Os nossos parafusos para chapa fina QUICK FLOW® estão disponíveis em diferentes modelos e dimensões.

Método e princípio

QUICK FLOW – aparafusamento de chapa fina universal e económico

Elevada produtividade e reduzidos custos de fixação

Hoje em dia, muitos materiais de folha fina ou componentes de paredes finas são tão finos que são necessários elementos roscados internamente para se conseguir a estabilidade necessária ao uni-los.

Graças ao parafuso para chapa fina QUICK FLOW®, é possível fazer essa união sem elementos adicionais. A produtividade será maior e os custos da união serão menores. Também é possível a montagem automática./p>

O parafuso autorroscante para chapa fina QUICK FLOW® faz um furo na chapa, molda uma passagem e cria a sua própria rosca. A ponta em espiral estável possibilita a união aparafusada sem pré-furação. O parafuso entra primeiro na chapa metálica, molda uma passagem e, no mesmo passo de trabalho, é moldada a rosca recetora reutilizável. Os sobrebinários elevados ajudam a criar a segurança necessária do projeto.

A rosca recetora formada tem uma altura favorável no ponto de fixação e um passo fino de rosca. O resultado é um revestimento suficiente dos flancos de rosca métrica moldados. Com QUICK FLOW®, é fácil unir diferentes materiais, como alumínio e aço.

Ilustração do processo de montagem QUICK FLOW®
Processo de montagem de um parafuso QUICK FLOW® para chapas finas

QUICK FLOW® – seguro e versátil

Os parafusos para chapas finas QUICK FLOW® permitem otimizar a montagem automatizada. É possível ligar materiais de folha fina e componentes de paredes finas de forma segura e económica com os parafusos autorroscantes.

  • QUICK FLOW® aparafusamento para chapas finas

    Variantes de cabeça

  • Instalação manual QUICK FLOW®

    sem pré-perfuração

  • QUICK FLOW® fixação aparafusada

    com furo de aro auto-formado

  • QUICK FLOW®

    Parte traseira de um aparafusamento direto em chapa fina

Informações e muito mais

Downloads

Os parafusos para chapa fina QUICK FLOW® interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.