Para máxima segurança
O EVO PT® é o passo à frente no nosso desenvolvimento sistemático de parafusos autorroscantes para materiais termoplásticos. Com esta inovadora solução de aparafusamento, a EJOT combinou, pela primeira vez, os conhecimentos em tecnologia de fabrico e aplicações com resultados obtidos a partir de simulações em computador. O resultado é um parafuso que define padrões totalmente novos no aparafusamento direto de plásticos.
Fatores positivos
É possível obter reduções potenciais e significativas de custos, evitando sistematicamente operações e inserções dispendiosas de rosqueamento de furos.
A recém-desenvolvida ponta de rosca do EVO PT® permite uma colocação fácil e direta no orifício do parafuso. O parafuso plástico EJOT centra-se no orifício do parafuso no processo de aparafusamento.
A rosca de ajuste especial cria uma distribuição uniforme da carga sobre a circunferência dos flancos roscados. A centragem autónoma do EVO PT® no orifício do parafuso garante uma elevada repetibilidade e uma qualidade extremamente elevada da conexão.
Na fase de aparafusamento, a curva de rosca formada gera uma curva de binário que é praticamente independente da profundidade de engate da rosca. Isso permite normalizar o comprimento dos parafusos e binários de aperto, o que por sua vez afeta diretamente a eficiência da sua cadeia de montagem.
O serviço de cálculo digital EVO CALC® permite o cálculo prévio de binários e forças de pré-carga, bem como o relaxamento da força de pré-carga em relação a temperatura e tempo. Além disso, a EJOT oferece uma análise individual dos componentes, suportada pelo FEM, o que economiza tempo e reduz os custos.
Propriedades inovadoras
Nada foi deixado ao acaso no EVO PT®. Este parafuso autorroscante foi totalmente redesenhado e concentra-se nos requisitos de utilizadores, designers, diretores e compradores.
A ênfase dada ao design do parafuso face aos benefícios do cliente é evidente nas propriedades técnicas inovadoras do EVO PT®.
Serviço alargado
Oferecemos um extenso pacote de serviços destinados ao EJOT EVO PT® que garantem a utilização ideal deste parafuso.
Os nossos especialistas internos em Tecnologia de Aplicação apoiam-no com aconselhamento técnico especializado. Temos disponível um vasto leque de equipamentos de testes técnicos e instrumentos digitais para a validar a sua aplicação.
O programa de análise EVO CALC® foi desenvolvido especialmente para este parafuso e permite a determinação rápida e precisa de todos os dados importantes para o seu projeto. Esses dados também incluem as informações para a instalação do parafuso EVO PT®
Assim, o programa cria uma recomendação de projeto ou faz o cálculo dos binários relevantes. O programa também determina as várias forças, como a força de pré-carga no binário de aperto, e mostra possíveis tipos de falha em sobrecarga.
Através dos resultados poderá saber se a sua montagem já foi concebida de forma ideal para as suas necessidades ou quais os aspetos que devem ser melhorados para alcançar o resultado desejado.
Os métodos de cálculo analítico garantem que o cálculo dos parâmetros do projeto e da montagem são realizados de forma rápida e com precisão suficiente. No entanto, surge muitas vezes a questão de como a força de pré-carga se comportará no caso de carga após a montagem. Para um aparafusamento direto de plástico, deve ser dada especial atenção ao relaxamento, ou seja, à perda de força de pré-carga dependente do tempo e da temperatura.
Os modelos de cálculo analítico não são precisos o suficiente para uma previsão fiável deste processo. Por isso o EVO CALC® possui uma interface para um sistema de cálculo numérico FEM (método de elementos finitos). Com este programa pode definir um caso de carga através da simulação de um perfil de temperatura. Este caso de carga, juntamente com as condições iniciais relevantes e parâmetros do design, é usado para o cálculo numérico.
Ao interagir com modelos de materiais complexos, o sistema FEM calcula a curva de força de pré-carga antecipada e, em seguida, a força de pré-carga residual final. Assim, os testes de temperatura morosos e dispendiosos podem ser reduzidos ao mínimo.
Informações e muito mais
Os parafusos autorroscantes EJOT EVO PT® interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.