eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Produtos
  3. Elementos de fixação
  4. KAPTI® criação de roscas em componentes de chapa metálica de paredes finas

Criação de roscas

Elementos funcionais KAPTI®

Criação de roscas em componentes de chapa metálica de paredes finas.

Porcas de pressão KAPTI® Rivet

Elementos funcionais de alta resistência para chapas metálicas

Fácil e eficiente

Os elementos funcionais KAPTI® são uma solução fiável e fácil de instalar para criar juntas roscadas em componentes de chapa metálica que proporcionam uma fixação segura.

Fatores positivos

Vantagens KAPTI®

  • Alta eficiência económica

    O elemento funcional KAPTI® pode ser processado integrado com prensagem para que um grande número de elementos de fixação possam ser inseridos no componente numa única operação.

  • Muito boa característica de junção

    Os nossos elementos funcionais oferecem altas forças de pressão e de extração e a possibilidade de transmitir binários elevados no domínio da criação de roscas.

  • Processo mecânico de união

    Em comparação com elementos funcionais ligados termicamente, não é necessária extração de gás prejudicial, o componente não apresenta qualquer distorção térmica e a união de componentes revestidos também é possível.

  • Processamento flexível

    Os nossos elementos funcionais podem ser integrados numa prensa, bem como ser processados usando ferramentas de ajuste de estrutura C.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos

Método e princípio

Alta resistência e cativa

O nosso grupo de produtos KAPTI® inclui elementos mecânicos funcionais que permitem, por exemplo, a criação de roscas e podem ser inseridos em chapas finas sem perda. Os elementos funcionais KAPTI® são adequados tanto para processamento manual como para automático e são caraterizados pela sua aplicabilidade universal podendo, por exemplo, ser também inseridos em chapas já pintadas ou revestidas.

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Porcas de rebite de alta resistência instalação rápida e fácil em chapa metálica pré-perfurada através de um processo mecânico

    Propriedades técnicas

    • Tamanhos disponíveis: M5, M6, M8, M10
    • Classe de propriedade 8
    • Resistência à corrosão conforme as necessidades do cliente
    • Adequado para chapas de diferentes espessuras (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Resistência à tração máxima da peça de chapa metálica: 600 MPa
    • Compatível com parafusos de classe de propriedade 8.8
    • Requer um orifício piloto definido

    Vantagens

    • Alta eficiência económica usando processamento integrado com prensagem
    • Fixação mecânica no componente, logo
      • não é necessário sistema de escape
      • sem distorção térmica dos componentes
    • Instalação também em componentes revestidos
    • União com o componente de um dos lados, portanto, sem contorno de interferência

Soluções de processamento

Processamento integrado com prensagem ou com estrutura em C

Os elementos funcionais KAPTI® podem ser processados manualmente ou de forma parcial ou totalmente automática. Os elementos são separados num alimentador e transportados para a prensa ou para um sistema de estrutura em C através de um tubo de alimentação.

A vantagem económica do processamento integrado com prensagem é que vários elementos funcionais podem ser inseridos no componente ao mesmo tempo numa única operação ou impulso de prensagem. Em comparação com as porcas soldadas, por exemplo, pode ser alcançada uma taxa de saída significativamente mais elevada.

KAPTI® Rivet – Porcas de rebite de alta resistência instalação rápida e fácil em chapa metálica pré-perfurada através de um processo mecânico

INFORMAÇÕES E MUITO MAIS

Downloads

O KAPTI interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo

Contacte-nos