eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Reforço de roscas

HELICOIL®

Capacidade de carga e precisão na fase mais elevada. Insertos roscados HELICOIL® para uniões altamente resistentes.

Insertos roscados HELICOIL®

Para fixações de alta resistência

Os insertos roscados HELICOIL® criam juntas com grande capacidade de carga

Os insertos roscados HELICOIL® têm sido comprovados na prática, desde há mais de 65 anos. Estão disponíveis nas versões Free Running (passagem livre) e Screwlock (autoblocante). Não há praticamente nenhuma tarefa com que esta tecnologia de rosca não possa lidar.

Fatores positivos

Vantagens do HELICOIL®

  • Durabilidade

    As propriedades elásticas do inserto roscado HELICOIL® possibilitam uma distribuição uniforme da carga e da tensão. Resultado: Uma junta de parafuso de maior qualidade em comparação com uma junta de parafuso sem HELICOIL®.

  • Potencial para construção leve

    Perfeito para construção leve, o HELICOIL® combina requisitos espaciais mínimos com elevada capacidade de carga. É possível usar parafusos de alta resistência de forma ideal em materiais de baixa resistência ao cisalhamento. Menos pontos de conexão e dimensões reduzidas do parafuso resultam em menos material, menor espaço de instalação e menor peso.

  • Resistência ao desgaste

    Os insertos roscados HELICOIL® são resistentes ao atrito. A elevada qualidade da superfície da rosca produzida por enrolamento de aço austenítico cromo-níquel garante uma rosca altamente reforçada. Além disso, esta rosca tem um binário de atrito constante e extremamente baixo.

  • Atrito da rosca

    A HELICOIL® reduz o atrito da rosca e o seu alcance de dispersão. Isto significa que num método de aperto de parafusos com binário controlado, a força de pré-carga do parafuso pode ser ajustada com mais precisão, aproveita-se melhor os limites de resistência elástica dos parafusos.

  • Durabilidade

    Auto travante A tecnologia de roscas e o enrolamento poligonal do HELICOIL® Screwlock resultam em um elevado grau de conexão por fricção, e portanto, o travamento do parafuso. Não é necessário travamento adicional através de contrapinos, arames ou arruelas.

Método e princípio

Rosca de alta resistência

O reforço e a reparação de roscas são termos que inseparavelmente ligados à nossa marca HELICOIL®.

O HELICOIL® é usado em materiais de baixa resistência ao cisalhamento – como ligas de alumínio ou alumínio-magnésio. Nestas aplicações, as inserções roscadas HELICOIL® produzem roscas altamente resistentes ao calor e ao desgaste com a maior precisão. A rosca interior é resistente ao desgaste, mesmo em casos de utilização frequente.

Desenho da distribuição de carga e tensão na fixação – com e sem HELICOIL®
Distribuição de carga e tensão na fixação – com e sem HELICOIL®

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto HELICOIL®

  • HELICOIL® Smart Free Running

    Este inserto roscado inteligente combina as vantagens do HELICOIL® Plus e do HELICOIL® Tangfree. Existe uma patilha, mas a sua rutura e remoção não são necessárias. Deste modo, os tempos de instalação são reduzidos em cerca de 20 %. Cada rosca da inserção roscada com perfil rômbico de precisão tem movimento livre. O resultado é uma rosca interna dentro da tolerância, incluindo a última rosca que é, em qualquer circunstância, roscável.


    Assim como a HELICOIL® Plus, a HELICOIL® Smart é fornecida com um início de rosca especial para facilitar a instalação numa rosca de suporte.

  • HELICOIL® Plus Free Running

    O inserto roscado tem um perfil rombo de precisão e é livremente contínuo volta a volta. Isso cria uma rosca interna que se pode utilizar de ambos os lados.

    A precisão dimensional da rosca ISO corresponde a DIN 13 6H, 4H para requisitos especiais, e atende aos requisitos de normas internacionais.

    As vantagens do sistema HELICOIL® Plus são particularmente visíveis no que respeita a processos e ferramentas, resultando na redução do tempo de instalação.

  • HELICOIL® Plus Screwlock

    Além disso, este inserto roscado possui adicionalmente uma área de travamento para fixação aparafusada. m ou mais filetes poligonais travam os flancos do parafuso instalado. Os binários de travamento do parafuso cumprem os requisitos das normas internacionais.

    Os binários de aperto podem também ser adaptados à entrega de tarefas, por ex. para a fixação de parafusos de regulação.

  • HELICOIL® Tangfree Free Running

    O inserto roscado sem pinos. Não é necessário um condutor para instalar esses insertos roscados. Assim, não há necessidade de quebrar e remover pinos.

    O HELICOIL® Tangfree Running pode ser instalado e inserido como um parafuso. Movimento livre rosca a rosca, o HELICOIL® Tangfree Free Running é um inserto roscado dentro da tolerância, que pode ser usado em ambos os lados para juntas roscadas seguras e de elevada resistência.

  • HELICOIL® Tangfree Screwlock

    O HELICOIL® Tangfree Screwlock tem uma área de fixação que serve como um bloqueio do parafuso cativo. O bloqueio do parafuso é obtido através de um ou mais filetes poligonais que travam os flancos do parafuso instalado. O fecho por fricção elasticamente resiliente resulta em binários de travamento comparáveis com as especificações da norma ISO 2320. Estes binários de travamento de parafuso cumprem os requisitos das condições técnicas de entrega de normas internacionais.

    O HELICOIL® Tangfree Screwlock é usado principalmente na indústria aeroespacial.

  • HELICOIL® Classic Free Running

    A inserção roscada feita com um fio com perfil rômbico, de forma precisa e tem um movimento livre rosca a rosca.

    A estabilidade dimensional da rosca ISO é compatível com DIN 13 6H, 4H para requisitos especiais, e cumpre os requisitos das normas internacionais.

    É possível usar o HELICOIL® Classic como uma variante Screwlock que tem uma área de fixação para bloqueio de parafuso cativo.

  • HELICOIL® Classic Screwlock

    Além disso, este inserto roscado tem uma área de fixação para bloqueio do parafuso.

    O fecho por fricção elasticamente resiliente resulta em binários de fixação comparáveis às especificações de ISO 2320. Estes binários de travamento do parafuso cumprem os requisitos das condições técnicas de entrega de normas internacionais. Os binários de aperto podem também ser adaptados a aplicações específicas, por ex. para a fixação de parafusos de regulação. Os insertos roscados HELICOIL® Classic Screwlock só devem ser utilizados com parafusos de classes de resistência mais elevadas (desde 8.8).

Video

A tecnologia HELICOIL®

A nossa nova eShop já está disponível!

Faça o seu pedido ou descarregue ficheiros CAD, com apenas alguns cliques.

Na nossa loja online encontrará informações técnicas, preços e disponibilidade dos nossos produtos.

Visite a nossa eShop

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo

Contacte-nos