eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Compensação de tolerância

FLEXITOL®

Manual e automático. Com o FLEXITOL® compensa-se tolerâncias de forma contínua.

Sistemas de compensação de tolerância – FLEXITOL® Hybrid

Compensação de tolerância simples

Produção eficiente

A utilização de sistemas de compensação de tolerância FLEXITOL® permite maiores tolerâncias no fabrico o que permite métodos de produção mais económicos.

Fatores positivos

Vantagens do FLEXITOL®

  • Compensação ideal

    Tolerâncias adequadas para um fabrico em série de confiança. Compensação de até mesmo tolerâncias de fabrico relativamente altas.

  • A solução técnica mais económica

    Função fiável e qualidade de primeira classe.

  • Processos eficientes

    Montagem rápida e fácil. Tempos de ciclos curtos e económicos em toda a produção.

Montagem rápida e fácil

Compensação de tolerância simples

Compensação de tolerância manual

Este sistema de compensação de tolerância é enroscado no componente recetor até uma medida definida. Durante o processo de aparafusamento é possível compensar as tolerâncias dos componentes (tolerância nula aparafusada na entrega do componente). Um alinhamento adicional é possível durante a montagem. Ao soltar a ligação, a posição ajustada permanece.

Compensação de tolerância manual– FLEXITOL®
FLEXITOL® Compensação de tolerância manual

Compensação de tolerância automática

Dois componentes são alinhados e posicionados um sobre o outro. Ao enroscar ocorre uma compensação automática da distância entre ambos os componentes.
O sistema de compensação de tolerância fixa a posição originalmente alinhada. Se for necessário soltar a ligação, o sistema regressa à posição inicial.

Sistema automático de compensação de tolerância – FLEXITOL®
FLEXITOL® Sistema automático de compensação de tolerância

teremos todo o gosto em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal

    Este sistema de duas peças é completamente constituído por metal e é assim altamente resistente à torção.

    Devido à reduzida medida de montagem, na junção de separação, esta solução pode ser bem integrada no espaço de montagem disponível – também posteriormente.

    Elemento de regulação

    • Função de arrasto integrada
    • Elemento de regulação resistente à torção

    Elemento de fixação

    • Medida compacta do sistema
    • Porca rebite em diversos modelos
    • Montagem fácil através da técnica de rebitagem comprovada
  • FLEXITOL® Hybrid

    Sistema de várias peças destinado principalmente para utilização na produção em série em grande escala.

    Através da construção modular pode criar-se diversas alturas da base e medidas de compensação de tolerância de forma fácil.

    Para se garantir uma transferência de forças elevadas, nesta solução híbrida (plástico / metal) são produzidos em metal os componentes a assentar. São adicionalmente envolvidos por uma gaiola de porca de plástico.
    A porca de rebite cego integrada já está presente como rosca de fixação.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    O FLEXITOL® Plastic consiste num elemento de regulação e num elemento de fixação de plástico e é entregue como módulo pré-montado. É fácil aparafusar este conjunto no orifício de montagem do componente recetor de plástico.

    A variante de baioneta possibilita uma outra forma de fixação para o elemento base. Aqui, o FLEXITOL® Plastic é aplicado num furo de aceitação em forma de fechadura e é engatado com um quarto de volta. O processo de montagem que se segue é idêntico ao da variante auto-cortante.
     

  • FLEXITOL® K' in K'

    No caso dos chamados parafusos ocos, a função da rosca K' in K' também é de grande importância. A
    rosca K' in K' conforma automaticamente a sua rosca recetora no furo de plástico disponível.

    Através de um efeito de bloqueio o parafuso oco apenas consegue ser aparafusado e desaparafusado com um elevado binário.

  • FLEXITOL® Eco

    O FLEXITOL® Eco consiste de uma gaiola de plástico com uma porca metálica moldada. A compensação de tolerância já ocorre durante a instalação, quando a gaiola de plástico é comprimida e se adapta automaticamente à medida de compensação de tolerância exigida respetivamente. Não é necessário um processo de ajuste adicional.
    Devido à geometria de grampo na parte inferior da sobremoldagem de plástico, o fixador também pode ser pré-montado e não ser desmontado durante o transporte.

    O fixador pode, por exemplo, ser usado para prender painéis de instrumentos no interior de carroçarias de veículos.

  • FLEXITOL® para fixação de luzes traseiras

    Graças ao sistema de compensação de tolerância manual especialmente desenvolvido, é possível alinhar a luz traseira montada com um tamanho de folga ideal.

  • FLEXITOL® para fixação de calhas de tejadilho

    Solução especial para fixar a barra do tejadilho utilizando um sistema de compensação de tolerância manual e automático

    O metal fino do painel do tejadilho dificulta a transmissão de qualquer força ao fixar a barra do tejadilho. No entanto, este problema é resolvido por uma compensação de tolerância especialmente desenvolvida pela Böllhoff.
    Esta transmite as forças para as camadas metálicas subjacentes. Tolerâncias no rebordo do tejadilho não têm influência sobre a folga entre a barra do tejadilho e o painel do tejadilho
    Existem vários sistemas disponíveis, que podem ser pré-instalados na barra do tejadilho ou na carroçaria do carro.

     

Vídeos

A tecnologia FLEXITOL®

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos