Elevada resistência à tração e à torção devido à grande seção transversal do núcleo.
Aparafusamento direto
Para aparafusamento direto fiável
Os aparafusamentos diretos para plásticos possibilitam montagens em paredes finas e lisas. Permitindo economia de material e ciclos mais curtos em processos de moldagem por injeção. Os parafusos EJOT DELTA PT® também têm um efeito positivo nos custos gerais de conexão: O aparafusamento direto reduz efetivamente os custos.
Fatores positivos
Pequenos ângulos de abertura do chanfro reduzem a tensão radial e possibilitam uma construção de paredes finas.
O passo ideal da rosca reduz eficazmente o desaperto automático do parafuso.
O aumento da seção transversal do núcleo aumenta a resistência. Mesmo em termoplásticos altamente reforçados podem obter-se elevadas forças de pré-carga e binários de aperto.
Custos de armazenamento reduzidos com a utilização de peças padronizadas como o EJOT DELTA PT®. Graças à seleção ideal de materiais, com aço PT10 Q&T o parafuso tem uma vida útil extremamente longa.
Fixação perfeita através de fluxo de material otimizado na montagem.
Na construção leve, cada grama conta. Ao contrário das conexões comuns, é possível a utilização de parafusos mais curtos e/ou de diâmetros menores.
Método e princípio
EJOT DELTA PT® é a consequente otimização do parafuso PT e o resultado de uma experiência de anos na prática com a união aparafusada de termoplásticos. Como uma conexão robusta, promete o melhor desempenho mesmo em condições extremas de utilização.
A geometria especial da rosca é o resultado de uma análise consistente do deslocamento do material durante a rotação da rosca. Garante um fluxo otimizado do material plástico moldado. e, em última análise, uma ligação fiável e segura. A variante especial EJOT DELTA PT P® é feita de um plástico de alto desempenho (sendo, portanto, adequada para ligações roscadas de isolamento leves e elétricas ou térmicas em termoplásticos padrão). A variante especial EJOT DELTA PT DS foi especialmente desenvolvida para plásticos termofixos que apresentam exigências especiais na conexão direta do parafuso devido à sua dureza e fragilidade.
Informações e muito mais
O EJOT DELTA PT® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.