Princípio
- Princípio de expansão push
- Pressão de operação até 350 bar
Diâmetro
- 3 mm a 22 mm
Modelos
- Manga de aço endurecido, galvanizado (isento de Cr6+)
- Esfera de aço com rolamento de rolos, polida
Técnica de vedação
Para furos estanques
Em muitas aplicações, meios hidráulicos ou gasosos que fluem através de canais e furos. O SEALING PLUG fecha e veda os furos de forma fiável e resiste às pressões de operação quer em baixa pressão quer em alta pressão de até 500 bar.
Fatores positivos
Os parâmetros fixos permitem uma instalação fácil, controlada e replicável que garante um desempenho fiável mesmo sob altas pressões.
O BUJÃO DE VEDAÇÃO oferece a solução certa para todas as aplicações – por exemplo, ferramentas de instalação manuais, ferramentas de instalação pneumáticas e sistemas automatizados.
Ao utilizar o BUJÃO DE VEDAÇÃO, não há necessidade de uma rosca cortada nem de usar selantes adicionais. O bujão de vedação hidráulico é extremamente económico.
Método e princípio
O BUJÃO DE VEDAÇÃO é composto por duas peças, totalmente metálicas que funcionam de acordo com o princípio de expansão push-pull. O BUJÃO DE VEDAÇÃO com esfera funciona de acordo com o princípio de expansão push. Neste caso, a bola é pressionada na manga, para que a manga se expanda. O bujão cego com mandril funciona de acordo com o princípio de expansão pull. Neste caso, o mandril é puxado para dentro da manga. Ambos os elementos de fecho apresentam serrilhado no exterior da manga que fixa o BUJÃO DE VEDAÇÃO no material de instalação à medida que a manga se expande.
O PULLPLUG™ é também o resultado do desenvolvimento contínuo de produtos. O fecho com pino é baseado no princípio de expansão pull e oferece muitas vantagens. É produzido com menos material e, portanto, é muito rentável. Além disso, o PULLPLUG™ não tem um mandril.
Para alguns dos elementos, temos ferramentas e dispositivos da gama de tecnologias de processamento Böllhoff.
Vídeos
Informações e muito mais
SEALING PLUG interessa-lhe? Aceda a mais informações aqui.