A versão Twin-Lock padrão é adequada para uma ampla gama de aplicações - mesmo em parafusos de cabeça escareada. As arruelas de bloqueio estão disponíveis numa ampla gama de materiais e revestimentos.
Materiais
- Aço carbono temperado, dureza 465-550 HV10 aço
- Aço inoxidável AISI 316 de acordo com EN 10088 – 1.4404, dureza superficial ≥ 550 HV0.05 após endurecimento superficial (Kolsterising®)
Revestimento de superfícies com aço-carbono
>
<ul <il>Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, isento de Cr6, resistente à corrosão min. 600 horas (teste de pulverização de sal de acordo com ISO 9227)