eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Fixação aparafusada

Nord-Lock®

As arruelas de fixação em cunha protegem a ligação do parafuso mesmo sob alta tensão dinâmica.

Par de arruelas de bloqueio de cunha Nord-Lock® com diâmetro exterior alargado.

Para máxima segurança

Força de fixação sobre fricção: A solução ideal para uniões aparafusadas críticas

As arruelas de fixação Nord‑Lock® são elementos mecânicos com atuação mecânica. Elas são constituídas no lado interno por faces em cunha e no lado externo por nervuras radiais. Sob vibração, fixam as ligações do parafuso através de um mecanismo de travamento ao invés de fricção. Isso torna as arruelas de travamento em cunha Nord-Lock® vantajosas em comparação com fixações aparafusadas convencionais

Fatores positivos

Vantagens da Nord-Lock®

  • Máxima segurança

    Mesmo no caso de fortes vibrações e cargas dinâmicas o Nord‑Lock® garante a máxima segurança contra o afrouxamento espontâneo.

  • Orientado para a aplicação

    A ação de bloqueio contra desaperto é garantida tanto em superfícies secas como lubrificadas.

  • Fácil de montar

    As nossas arruelas de cunha podem ser montadas e desmontadas de forma rápida e fácil. As conexões Nord-Lock não precisam de reaperto.

  • Altamente eficaz

    Mesmo com uma pré-carga reduzida o Nord-Lock® garante a máxima segurança.

  • Amigo do ambiente e resistente à corrosão

    A união aparafusada Nord-Lock® é um sistema reutilizável. Está disponível em diversos materiais e revestimentos.

  • Verificado e comprovado

    O sistema de união aparafusada Nord‑Lock® é oficialmente autorizado e de utilização comprovada, entre outros, no setor da construção e no setor ferroviário.

Método e princípio

Ação em cunha potente

Nord-Lock® é composto por duas arruelas de cunha idênticas. Estas são constituídas no lado interno por faces em cunha e no lado externo por nervuras radiais As superfícies de cunha das arruelas, que são coladas em pares, assentam umas sobre as outras quando em utilização. A forma das superfícies da cunha é tal que o ângulo entre as arruelas de fixação é maior do que o passo da rosca.

Quando o parafuso ou a porca são apertados, as nervuras radiais da arruela Nord-Lock® encaixam-se de forma efetiva na contraface. O par de anilhas mantém-se no lugar de forma segura. O único movimento possível é entre as superfícies da cunha. O efeito de cunha aumenta a força de aperto com a mais ligeira rotação na direção do desaperto: o parafuso fixa-se automaticamente

Gráfico ilustrando o ângulo das superfícies da cunha e o passo da rosca de um Nord-Lock®.
A poderosa cunha da NORD LOCK® O ângulo α é sempre maior do que o passo da linha β.

Montagem e utilização

Arruelas de fixação em cunha flexíveis e multifuncionais

As arruelas de fixação em cunha Nord‑Lock® podem ser utilizadas com todas as classes de resistência de parafusos até 12.9. Quer precise de as utilizar em furos roscados (1), rebaixos (2), orifícios de passagem (3) ou cavilhas roscadas (4) – as arruelas de fixação permitem uma vasta gama de aplicações flexíveis e multifuncionais. Em orifícios de passagem devem ser usados dois pares de arruelas de fixação. Além disso, no caso de orifícios longos, bem como em materiais de proteção e materiais de contacto macios, recomenda-se a utilização de arruelas Nord-Lock® com diâmetro externo aumentado. O Nord‑Lock® não deve ser utilizado em arruelas de suporte não fixas!

Quatro exemplos de arruelas de fixação Nord-Lock® em utilização.
Arruelas de fixação em cunha Nord-Lock® podem ser usados numa grande variedade de aplicações

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto Nord-Lock®

  • Nord‑ Lock® com diâmetro standard

    As arruelas de fixação Nord-Lock® standard estão disponíveis em diversos materiais e revestimentos. Encontre o melhor produto para a sua aplicação.

    Materiais

    • Aço carbono temperado, dureza> 465 HV1
    • Aço inoxidável EN 1.4404, dureza de superfície ≥ 520 HV0.05 após endurecimento da superfície (Kolsterising®)
    • Aço inoxidável 254SMO
    • Materiais especiais sob consulta

    Revestimento de superfície para aço carbono

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, isento de Cr6
  • Nord‑Lock® com diâmetro externo aumentado

    O diâmetro externo aumentado é ideal para aplicações de furo oblongo e materiais macios. Este modelo está disponível em diferentes materiais e revestimentos.

    Materiais

    • Aço carbono temperado, dureza> 465 HV1
    • Aço inoxidável EN 1.4404, dureza de superfície ≥ 520 HV0.05 após endurecimento da superfície (Kolsterising®)
    • Aço inoxidável 254SMO
    • Materiais especiais sob consulta

    Revestimento de superfície para aço carbono

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, isento de Cr6

     

Nord-Lock® experimentado e testado desde há 30 anos

A utilização do par de arruelas Nord‑Lock® é vantajosa em todas as situações onde poderá ocorrer um desaperto automático da união aparafusada. Mesmo no caso de fortes vibrações e cargas dinâmicas o Nord‑Lock® garante há mais de 30 anos a máxima segurança contra afrouxamento.

  • As arruelas Nord-Lock®

    adequado para classes de resistência até 12,9

  • Ação de bloqueio Nord-Lock®

    usa superfícies de cunha e nervuras radiais

Prova perfeita

Nord-Lock® e o teste de vibração Junker

O teste de vibração Junker conforme DIN 65 151 é um método comprovado para testar e comparar a segurança de uniões aparafusadas sujeitas a carga dinâmica. Durante a carga da união aparafusada transversal ao eixo do parafuso, a força de pré-carga é medida e registada continuamente com uma célula de pressão.
O diagrama Junker mostra a elevada segurança contra desaperto das arruelas Nord-Lock®. Ocorrem apenas ligeiras perdas da força de pré-carga entre a junção de separação e a rosca. A ação de fixação é confirmada através do aumento significativo da força de pré-carga durante o processo de desaperto. Os elementos convencionais de fixação não apresentam a ação de bloqueio quando sujeitos a vibração.

Nord-Lock® arruelas excelente desempenho excecional no teste de vibração Junker

Informações e muito mais

Downloads

As arruelas de fixação em cunha NORD-LOCK® interessam-lhe? Faça o download de mais informações aqui.