eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Rebitagem

RIVSET®

Tecnologia de rebitagem autoperfurante RIVSET® para junção de vários materiais em apenas um passo.

RIVSET® rebitagem autoperfurante

Alta resistência, altamente fiável

Design flexível para diferentes materiais

Sem pré-furação, sem emissões, sem ruído. A rebitagem autoperfurante RIVSET® é um método de técnica de união mecânica, de alta resistência de materiais idênticos ou diferentes. Também se podem realizar uniões com mais de duas camadas.

Fatores positivos

Vantagens do RIVSET®

  • Flexibilidade

    Juntas mistas, multicamadas ou híbridas são essenciais para a construção leve moderna. O RIVSET® é ideal para uma variedade de combinações de materiais, incluindo aço de elevada resistência.

  • Resistência

    O RIVSET® é altamente resistente. Mesmo quando sujeito a alterações de cargas.

  • Económico

    Não é necessária pré-perfuração para que o posicionamento seja mais fácil.

Método e princípio

Uniões de alta resistência num passo

Não é necessário que os componentes do material sejam pré-perfurados ou posicionados exatamente.
Num passo, o rebite semi-tubular auto-perfura as camadas superiores da peça e forma na camada inferior da peça um corte traseiro moldando assim a característica cabeça de fecho. Este processo surpreende através da sua elevada reprodutibilidade e pode ser facilmente automatizado./p>

RIVSET® rebitagem autoperfurante Processo de ajuste

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto RIVSET®

Descubra os nossos diferentes tipos de rebites autoperfurantes.

  • RIVSET® Rebites autoperfurantes

    Os rebites autoperfurantes RIVSET diferem em termos de material, geometria da cabeça e do eixo, dureza, superfície, comprimento e diâmetro do eixo.

    .Caraterísticas especiais dos rebites autoperfurantes RIVSET®

    • Uniões altamente resistentes
    • Resultados que podem ser reproduzidos
    • Sem pré-perfuração
    • Estanque ao gás e a líquidos
    • Adequado para diferentes tipos de materiais
    • Adequado a materiais de várias espessuras e resistências
    • Pode ser usado em uniões híbridas (em combinação com adesivo)
  • Rebite auto-perfurante RIVSET® HDZ

    Para unir aços de aços de resistência elevada (400-600 MPa), aços de resistência super elevada (800-1,200 MPa) e aços de resistência ultra elevada (>1,500 MPa) com outros tipos de materiais, como alumínio.

    Caraterísticas especiais do rebite autoperfurante RIVSET® HDZ

    • Vasta gama de aplicações com apenas uma geometria de rebite
    • Criação de uniões híbridas
    • Execução de uniões de duas ou múltiplas camadas

Ferramenta de instalação

RIVSET® Sistemas de rebites autoperfurantes

Oferecemos soluções manuais e totalmente automatizadas para a instalar os rebites autoperfurantes. Os nossos sistemas são criados para uma vasta gama de aplicações e podem ser adaptados aos seus ambientes de fabrico específicos.

Descubra as nossas diversas soluções
RIVSET® Automation

RIVSET® Automation

teremos todo o gosto em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos