eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Tecnologia de rebitagem

RIVKLE®

Roscas de alta resistência em componentes de paredes finas, com as porcas e os pinos de rebites cegos RIVKLE®.

Porcas e pinos de rebites cegos RIVKLE®

Roscas resistentes em componentes de paredes finas

Elevada resistência

As porcas e pinos de rebites cegos RIVKLE® unem de forma fiável componentes de paredes finas. Os seus componentes também têm paredes finas que impedem a utilização de roscas pré-cortadas? É aqui que pode usar as porcas e os pinos de rebites cegos RIVKLE®. Diferentes versões e tamanhos possibilitam a solução perfeita para cada caso de aplicação.

Fatores positivos

Vantagens da RIVKLE®

  • Montagem de um lado

    Montagem simples cega. A solução, muitas vezes única para peças de perfil fechado, caixa ou componentes acessíveis de um único lado.

  • Aplicação flexível

    Perfeito para cada passo de fabrico. Após a inserção, o seu departamento de produção não precisa de realizar ajustes, mesmo quando se trata de peças já revestidas ou pintadas.

  • Sem calor no processo de aplicação

    Ao contrário das porcas soldadas o trabalho não é prejudicado pelo calor.

Método e princípio

Rebitar em vez de soldar

As porcas e pinos de rebites cegos da RIVKLE® oferecem soluções versáteis para a fixação de roscas resistentes ou rosca macho em componentes de paredes finas ou secções ocas. São muito fáceis de trabalhar sem contrapressão (ou seja, "cego") em todos os materiais metálicos, em plásticos e também em componentes de cerâmica. Este processo é particularmente seguro, uma vez que não existe perigo de incêndio e não se formam vapores nem gases nocivos.

Porcas de rebite cego RIVKLE® O processo de rebitagem

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo

Contacte-nos

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Variantes do produto RIVKLE®

Oferecemos uma gama de diferentes porcas e pinos de rebites cegos para todas as aplicações possíveis.

  • RIVKLE® Standard

    Materiais

    • Aço: o nosso material padrão
    • Alumínio
    • : baixo peso, resistente à corrosão
    • Aço inoxidável: resistente à corrosão e à temperatura

    Formas da cabeça

    • Cabeça plana
    • Cabeça escareada
    • Cabeça extra fina

    Extremidades do corpo

    • Abertas
    • Fechadas

    Formas do corpo

    • Corpo redondo simples
    • Corpo redondo recartilhado
    • Corpo sextavado
    • Corpo parcialmente sextavado
  • RIVKLE® aço inoxidável

    Vantagens

    • Resistência à corrosão otimizada
    • Resistência à temperatura otimizada

  • RIVKLE® SFC

    Pode usar RIVKLE® SFC, Smart For Composite, para fixar uma rosca com alta capacidade de carga em plásticos e materiais compósitos sem os danificar.

    Princípio

    • O princípio básico é uma distribuição de carga especial na direção do eixo da rosca sem cargas radiais.

    -

    • -

    Modelos

    • O RIVKLE® SFC está disponível em diversos modelos e nos materiais aço e aço inoxidável (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    .Para proteger as suas montagens das agressões externas, a tecnologia RIVKLE® Seal Ring garante uma vedação apertada contra todos os fluidos e gases.

    Vantagens

    • O vedante é seguramente colado à porca de rebitar RIVKLE®. Este permanece em posição em todas as circunstâncias, incluindo durante o ajuste automático com uma unidade de alimentação por sopro
    • Aperto em conformidade com a norma ISO 20653, especificação IPX7
    • Resistência a raios UV e a temperaturas até 220°C
    • Resistência a todos os fluidos (óleos, hidrocarbonetos, etc.)
  • RIVKLE® HRT

    As porcas de rebitar de alta resistência RIVKLE® HRT (high resistance thread) oferecem uma rosca sustentável e de grande resistência, com propriedades mecânicas muito superiores à das porcas de rebitar normais. 

    Modelos

    • Aço e alumínio

    Vantagens em relação às porcas de rebitar RIVKLE® Standard

    • Aumenta o binário de aperto possibilitando altas cargas de montagem
    • Possibilidade de utilização de dimensões mais pequenas
    • Redução de peso
    • Resistente à corrosão e reciclável especialmente nos componentes de alumínio (RIVKLE® alumínio HRT)
  • RIVKLE® Seal Ring Aluminium HRT

    A tecnologia RIVKLE® Seal Ring Aluminium HRT é a solução de última geração para a união de tabuleiros de baterias, satisfazendo os requisitos mais exigentes.


    Vantagens

    • Poupança de peso significativa graças ao seu design em alumínio (2,5 vezes mais leve do que um fixador em aço, com design equivalente)
    • Ideal para ambientes eléctricos, uma vez que não há risco de oxidação do metal devido à sua construção em alumínio
    • Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator
  • RIVKLE® PN com haste fendida

    Modelos

    • Aço (Alumínio e aço inoxidável a pedido)

    Vantagens em relação ao RIVKLE® Standard

    • Elevadas forças de extração
    • O RIVKLE® PN apresenta uma maior área de aperto e uma ampla faixa de espessuras de material variáveis
    • Maior área de aperto para reforço da peça a trabalhar
    • As reduzidas tensões radiais no processo de instalação evitam uma elevada carga dos componentes
    • Tensões radiais reduzidas no componente
  • Pinos de rebites cegos RIVKLE®

    Os pinos de rebites cegos RIVKLE® permitem a pré-fixação do componente aparafusado no componente de suporte. Isto é particularmente útil no caso de peças pesadas ou grandes ou no caso de montagens cobertas (montagem "hang on"); Os nossos pinos de rebites cegos estão disponíveis em diferentes versões

  • Vídeo

    Tecnologia RIVKLE®

    A nossa nova eShop já está disponível!

    Faça o seu pedido ou descarregue ficheiros CAD, com apenas alguns cliques.

    Na nossa loja online encontrará informações técnicas, preços e disponibilidade dos nossos produtos.

    Visite a nossa eShop

    Temos todo o prazer em ajudar

    Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

    Diga-nos e entraremos em contacto consigo

    Contacte-nos