eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Notícias do Grupo Böllhoff
  3. Fixações para postos de carregamento de veículos elétricos

09/06/2023 | Soluções para o setor

Fixações para postos de carregamento de veículos elétricos

A Böllhoff, parceira especializada do sector da mobilidade elétrica, oferece soluções de fixação para sistemas de carregamento de veículos elétricos

Tecnologias de fixação 360°: especialista no sector dos postos de carregamento de mobilidade elétrica

Conhecemos bem as necessidades dos fabricantes de postos de carregamento ou de wallboxes. As nossas soluções de fixação adaptadam-se às necessidades específicas deste sector.

A Böllhoff oferece todos os serviços a partir de um único fornecedor para garantir, por exemplo, uniões de alta resistência para peças finas, resistência a condições ambientais extremas, sistemas anti-rotação ou soluções anti-vandalismo. Pode confiar na nossa experiência, desde as fases iniciais do projeto ao início do funcionamento.

Uniões robustas para postos de carregamento e carregadores de parede

O fabrico de postos de carregamento exteriores exige soluções para o exterior que tenham em conta a exposição aos elementos, à humidade ou ao vandalismo.

Estamos ao lado do sector da mobilidade elétrica, a desenvolver projetos em conjunto e a fornecer soluções de fixação fiáveis para as suas aplicações.
Uma vasta gama de elementos de fixação e equipamento de instalação, bem como a experiência e o conhecimento dos nossos especialistas em produtos e serviços.

Porcas rebitáveis RIVKLE®

Também na construção interna destes postos de carregamento, devem ser criadas roscas resistentes. Para este efeito, recomenda-se a porca rebitável hexagonal em aço RIVKLE®, que é adequada para a rebitagem cega, perfis ocos e quaisquer tipos de peças metálicas. A sua dutilidade torna-os recomendáveis também para a estrutura exterior, uma vez que qualquer peça RIVKLE® dispõe de um tratamento de superfície padrão que garante a máxima resistência à corrosão padrão do mercado (400 horas CNS segundo a norma ISO 9227), sendo mesmo possível, através de reforço, atingir 720 - 1000 horas CNS.

RIVKLE® Standard

Inserções de metal para plásticos AMTEC®

Para evitar a corrosão, são também utilizadas inserções de rosca AMTEC®, concebidas para criar roscas em peças de plástico, para garantir a máxima resistência ao arrancamento e à torção.

AMTEC® HITSERT 2 insertos roscados para plástico

Sistemas anti-vandalismo e soluções de fixação estética

É essencial para evitar manipulações indesejadas e impedir qualquer tipo de vandalismo nos postos de carregamento.

Elementos anti-manipulação PARRYPLUG®

Garantem uma proteção permanente contra manipulações: graças à elevada precisão de fabrico, o elemento fica encaixado firmemente por pressão na cavidade da cabeça do parafuso sem perder a sua estética, uma vez que apresenta um aspeto uniforme e apelativo.

Produto PARRYPLUG® e um parafuso no qual é inserido um bujão.

Uniões com adesivos de elementos de fixação ONSERT®

Unem todo o tipo de materiais através de um sistema de fixação fotopolimerizável, rápido e fácil, que garante a eliminação de marcas nas peças e um resultado limpo e moderno. Muito utilizado em ecrãs e monitores.

ONSERT® colagem de elementos de união
ONSERT® Junção de faces

Galeria

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações? Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.