Z jednej strony, obszar działań Planet koncentruje się na naszych produktach i usługach, które umożliwiają na przykład tworzenie lekkich konstrukcji, zmniejszanie rozmiarów komponentów i oszczędność materiałów. Z drugiej strony chodzi również o opracowanie środków zapewniających, że nasze produkty mogą być wytwarzane w sposób bardziej zrównoważony. Jeśli chodzi o treść, są to działania od wykorzystania energii odnawialnej po optymalizację procesów w celu zminimalizowania ilości odpadów.
Nasze kluczowe tematy i cele
Energia odnawialna:
- Rozszerzenie własnej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez uruchomienie dodatkowych systemów fotowoltaicznych.
- Do końca 2024 r.: Zwiększenie udziału energii wytwarzanej we własnym zakresie w Niemczech do 20% naszego całkowitego zużycia (cel musiał zostać odroczony z powodu trudności z dostawą komponentów fotowoltaicznych. Kolejny przegląd planowany na koniec 2024 r.).
- Przeprowadzenie studium wykonalności budowy turbin wiatrowych w lokalizacjach niemieckich firm.
Produkcja i logistyka:
- Do końca 2024 r: Zmniejszenie emisji CO₂ w Zakresie 1 i 2 o 25% (w porównaniu do roku bazowego 2021)
- Do 2030 r.: Osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO₂ w zakresie 1 i 2 (poprzez połączenie środków redukcyjnych i kompensacyjnych).
- Przeprowadzenie przejrzystych pomiarów emisji pośrednich w łańcuchu wartości wyższego i niższego szczebla (zakres 3).
- Udział w inicjatywie Science Based Targets Initiative (SBTi).
Ochrona środowiska i klimatu:
- Wprowadzenie międzynarodowego komitetu ds. zrównoważonego rozwoju
- Ustanowienie międzynarodowego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem
Zrównoważony łańcuch dostaw:
- Rozszerzenie systemu zarządzania dostawcami o ryzyko środowiskowe i społeczne
- Do 2024 r.: ocena wszystkich dostawców pod kątem kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Innowacyjne produkty i procesy:
- Do 2024 r: Tworzenie śladów węglowych produktów dla artykułów Highrunner
- Zwiększenie możliwości recyklingu naszych opakowań, na przykład poprzez opakowania wielokrotnego użytku i nowe materiały.