eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Wiadomości od Grupy Böllhoff
  3. Ruszyła budowa Kampusu Edukacyjnego Böllhoff

24.11.2023 | Böllhoff jako pracodawca

Ruszyła budowa Kampusu Edukacyjnego Böllhoff

Budowa naszego nowego ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego w Bielefeld rozpoczęła się od rozbiórki starych hal produkcyjnych.

Inwestycja w szkolenie i doskonalenie zawodowe naszych pracowników

Na terenie naszej siedziby w Bielefeld pracują koparki. Na obszarze zakładu przy Archimedesstrasse powstaje nowoczesne centrum szkoleniowo-edukacyjne Kampus Edukacyjny Böllhoff. Ważna inwestycja o wartości 5 milionów euro ma zostać ukończona jesienią 2024 roku – w samą porę na przyjęcie nowych praktykantów do zakładu Böllhoff.

Zorientowany na przyszłość projekt w miejscu, gdzie tkwią korzenie firmy Böllhoff

Na pierwszym etapie budowy wyburzono zabytkowe hale produkcyjne, aby stworzyć miejsce dla nowego budynku. Hale te odegrały ważną rolę w historii naszej firmy. W 1958 roku dokładnie tam, gdzie w najbliższych miesiącach powstanie Kampus Edukacyjny, po raz pierwszy zaczęliśmy produkować nasze firmowe elementy złączne.

Aż do 2019 roku w halach w Bielefeld mieścił się zakład produkcji wkładek gwintowych HELICOIL®. Następnie, gdy produkcja HELICOIL® została przeniesiona do oddalonych o około 2 kilometrów nowo wyremontowanych hal, zabytkowe hale produkcyjne przy Archimedesstrasse pozostały w większości puste.

Siedziba Grupy Böllhoff w Bielefeld-Brackwede w latach 60. lub 70.
Siedziba firmy Böllhoff w Bielefeld w latach 60. lub 70. W prawym dolnym rogu zdjęcia, z napisem Böllhoff na dachu: jedna z zabytkowych hal produkcyjnych HELICOIL®, która zwolniła teraz miejsce dla Kampusu Edukacyjnego.

Zdjęcia z początku budowy

  • Najpierw zburzono dach i ściany

    Zabytkowe hale produkcyjne zostały starannie rozebrane część po części, aby zwolnić miejsce dla nowego centrum szkoleniowo-edukacyjnego.

  • Droga ku przyszłości jest szeroko otwarta,

    a w perspektywie – szkolenia i doskonalenie zawodowe w zakładzie Böllhoff w Bielefeld. Na tym etapie po zabytkowej hali produkcyjnej pozostało tylko wejście.

  • Prace w toku

    Po większej pierwszej hali produkcyjnej nie ma już śladu, a po mniejszej hali drugiej zostały tylko ściany zewnętrzne.

  • Zabytkowe hale produkcyjne ustąpiły miejsca

    przyszłości edukacji w siedzibie firmy Böllhoff w Bielefeld. Wszystko gotowe na budowę nowego centrum szkoleniowo-edukacyjnego pod nazwą Kampus Edukacyjny Böllhoff.

„Spotkania i twórcza komunikacja to idealna podstawa do nauki. Kampus Edukacyjny pozwoli nam jeszcze bardziej niż dotąd skupić się na wspólnych projektach i wymianie informacji – zarówno pomiędzy praktykantami we wszystkich dziedzinach, uczniami i pracownikami, jak i firmami partnerskimi, start-upami i instytucjami edukacyjnymi.”

Eike Krull Dyrektor ds. korporacyjnych zasobów ludzkich
»

Kampus Edukacyjny Böllhoff: inwestycja w przyszłość

Kampus Edukacyjny Böllhoff jest planowany jako supernowoczesne centrum szkoleniowo-edukacyjne, które ma pełnić rolę otwartej przestrzeni do nauki i doskonalenia zawodowego praktykantów, uczniów i pracowników.

W nowym budynku znajdą się pracownie szkoleń technicznych oraz nowoczesne sale spotkań i szkoleń o powierzchni około 1600 m². Otwarte przestrzenie mają promować dialog, a tym samym ułatwiać współpracę. Planujemy również inteligentne laboratorium zakładowe łączności sieciowej i robotyki oraz forum technologii łączenia. To ostatnie ma na celu przybliżyć produkty Böllhoff uczniom, studentom i gościom – na przykład w ramach zorientowanych na praktykę wydarzeń i szkoleń produktowych.

W nowy budynek w naszej siedzibie w Bielefeld inwestujemy około 5 milionów euro. Zakończenie prac nad Kampusem Edukacyjnym planowane jest na jesień 2024 roku, czyli w samą porę na przyjęcie nowych praktykantów do zakładu Böllhoff.

Logo Kampusu Edukacyjnego Böllhoff
Logo Kampusu Edukacyjnego Böllhoff
Pierwsze spojrzenie na planowany nowy budynek w siedzibie Böllhoff w Bielefeld.

„Nowy budynek stanowi inwestycję w podstawowy budulec pomyślnej przyszłości: szkolenie i doskonalenie zawodowe naszych pracowników. Wraz z nim nie tylko tworzymy wystarczający potencjał, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników, ale także zyskujemy przestrzeń na nowe rozwiązania.”

Wilhelm A. Böllhoff, członek zarządu i partner zarządzający Grupy Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff, członek zarządu firmy
»