eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

08.02.2022 | Produkty i usługi

Rozwiązania RIVKLE® do akumulatorów pojazdów elektrycznych

Mocowanie RIVKLE® Seal Ring w połączeniu z rozwiązaniami montażowymi Böllhoff

RIVKLE® Seal Ring

Mocowanie RIVKLE® Seal Ring w połączeniu z rozwiązaniami montażowymi Böllhoff do akumulatorów pojazdów elektrycznych

Akumulatory w pojazdach elektrycznych wymagają uszczelnienia zarówno w celu ochrony elementów wewnętrznych przed uszkodzeniami na skutek działania czynników zewnętrznych, jak i w celu ochrony części zewnętrznej przed działaniem toksycznych oparów w przypadku awarii.

Firma Böllhoff opracowała gamę nakrętek i śrub zaciskowych RIVKLE® Seal Ring ze zintegrowanym niewypadającym uszczelnieniem do zastosowań w akumulatorach.

Tak zbudowany zespół jest wytrzymały i nie przepuszcza płynów; cała gama spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie jakości uszczelnień (ISO 20653 IPX7) oraz standardy jakości branży motoryzacyjnej.

W połączeniu z automatycznymi narzędziami osadzającymi firmy Böllhoff rozwiązanie RIVKLE® jest zoptymalizowane pod względem kosztów i szybkości montażu i odznacza się wyjątkowo wysokim wskaźnikiem zatwierdzenia jakości wdrażanego produktu (kontrola procesu).

To całościowe podejście gwarantuje również optymalną dostępność maszyny – zarówno dzięki wysokiej autonomii urządzenia (automatyczna funkcja „2nd try” z wymianą nitonakrętki RIVKLE®), jak i ograniczeniu częstotliwości i długości okresów konserwacji (optymalizacja TCO).

Film prezentujący nasze rozwiązanie RIVKLE® do zastosowań w obudowach baterii pojazdów elektrycznych.

RIVKLE® Seal Ring Rozwiązania mocujące i montażowe do akumulatorów

Do pobrania

Interesuje Cię technologia RIVKLE® Seal Ring? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje