eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

16.11.2022 | Rozwiązania branżowe

Pompy ciepła

Rozwiązania montażowe Böllhoff do pomp ciepła

Rozwiązania montażowe do pomp ciepła

Wybór właściwych elementów montażowych i narzędzi do montażu pomp ciepła.

Pompy ciepła muszą być szczelne ze względu na obecność przemieszczających się płynów. Odpowiednie elementy montażowe, takie jak wysokiej jakości nity czy nitonakrętki, zapewniają także redukcję hałasu silnika. Dodatkowo połączenia muszą być wytrzymałe, żeby gotowe pompy ciepła dobrze znosiły transport i instalację w budynku.

Galeria

  • RIVQUICK® Varibolt

    Nity konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości

  • SITEC®

    Nitonakrętka tłumiąca hałąs i wibracje

  • RIVKLE® Seal Ring

    Nitonakrętki i nitośruby ze zintegrowanym elementem uszczelniającym

  • SNAPLOC® sworzeń kulisty i nasadki

    Złącza wtykowe tłumiące drgania i szumy

  • Wkładka gwintowa HELICOIL® Plus Free Running

  • RIVCLINCH®

    Przekrój przez okrągły punkt przetłoczeniowy

  • ONSERT®

    Połączenie klejowe

Niezawodna technologia łączenia w montażu pomp ciepła

Odpowiednie elementy złączne w połączeniu z odpowiednimi narzędziami montażowymi zapewniają redukcję hałasu silnika przy mocnym i solidnym połączeniu.

Klinczowanie, czyli łączenie blach na zimno w technologii RIVCLINCH® i nitowanie za pomocą nitów zrywalnych RIVQUICK® zabezpiecza ściany pompy ciepła i zapewnia odporność na warunki transportowe. Połączenie klejowe ONSERT® skutecznie zabezpiecza uchwyty kablowe i szklany ekran dotykowy pompy ciepła.

Dzięki systemom szybkiego łączenia SNAPLOC® możliwe jest wielokrotne otwieranie i zamykanie pompy ciepła w celu przeglądów i konserwacji.

Dodatkowo elementy SNAPLOC® oraz specjalna nitonakrętka SITEC® Rivet redukują wibracje i hałas silnika pompy ciepła.

Technologie SITEC® Rivet i HELICOIL® mają charakter termoizolacyjny. Dodatkowo, nitonakrętki z uszczelką RIVKLE® Seal Ring zapewniają szczelność – na zewnątrz i wewnątrz pompy ciepła.

Pompa ciepła