13.10.2023 | Firma
Ponad 550 osób – zarówno pracownicy Böllhoff, jak i ich rodziny – przyjęło zaproszenie na dzień rodzinny i skorzystało z okazji, aby uczcić otwarcie nowego budynku w Wuxi w Chinach. Podczas uroczystości na różnych stoiskach można było zwiedzić w sumie 14 krajów, w których Böllhoff ma swoje przedstawicielstwa, m.in. Niemcy, Francję i Szwajcarię. Stoiska oferowały szeroki wybór gier, zwłaszcza dla najmłodszych, wraz z przysmakami typowymi dla danego kraju.
Goście mogli również zwiedzić z przewodnikiem cały zakład włącznie z nowym budynkiem. Integralną częścią programu były uroczystości rocznicowe. W dniu rodzinnym uczciliśmy w sumie 44 pracowników za wieloletnią lojalność wobec firmy.
Wraz z otwarciem w Wuxi nowego budynku piątego etapu rozbudowy, lokalny dział technologii gwintowej zyskał prawie 12 000 m² powierzchni, co stanowi obszar około 1,7 boiska piłkarskiego. Nowoczesny kompleks budynków mieści dodatkową przestrzeń produkcyjną i biurową oraz nową restaurację firmową dla ok. 300 pracowników zakładu.
Założeniem projektu rozbudowy było połączenie większych zdolności produkcyjnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Nowy budynek jest zatem ogrzewany pompami ciepła. Wytworzona podczas produkcji energia cieplna jest odzyskiwana do celów ogrzewania podłogowego restauracji firmowej. Ponadto płaski dach restauracji został częściowo pokryty zielenią. Ponad 5000 roślin tworzy siedlisko dla owadów, przyczynia się do oczyszczania powietrza i chroni dach przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zwłaszcza latem.
W projekcie nowego budynku wykorzystanie energii odnawialnej było najwyższym priorytetem. Część zapotrzebowania energetycznego zakładu pokrywa największy system fotowoltaiczny w Grupie Böllhoff. Na obecnym etapie rozbudowy system fotowoltaiczny ma moc 800 kWp. Korzystając z niego, będziemy w stanie wytworzyć ponad 800 000 kWh energii elektrycznej rocznie bezpośrednio w zakładzie i zmniejszyć emisję CO2 o około 682 ton. Tak wysoki potencjał redukcji wynika z faktu, że jako paliwo kopalne, węgiel odgrywa kluczową rolę w produkcji energii elektrycznej w Chinach. W przyszłości nasz system fotowoltaiczny w zakładzie w Wuxi może zostać rozbudowany i osiągnąć moc potencjalną 1,3 MWp.
»„Na piątym etapie rozbudowy zakładu Wuxi w Chinach stawiamy na zrównoważony rozwój poprzez produkcję zielonej energii, a zarazem staramy się być jeszcze bliżej klienta, skracając okres wprowadzania produktów na rynek oraz czas potrzebny na ich opracowanie.”
Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Chinach ma na celu zbliżyć nas do klientów na całym świecie – zgodnie z koncepcją 360° technologii łączenia. Myślimy globalnie i działamy lokalnie: w sumie Böllhoff ma na świecie 43 placówki, z których 14 to zakłady produkcyjne.
W zakładzie w Wuxi w Chinach od 2004 roku produkujemy różne elementy złączne specjalnie na rynek azjatycki, w tym nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®, rozmaite wkładki gwintowe oraz elementy złączne z tworzywa sztucznego. W efekcie rozbudowy nasze lokalne zdolności produkcyjne wzrosną z 680 milionów do miliarda elementów złącznych rocznie.