eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Wiadomości od Grupy Böllhoff
  3. Grupa Böllhoff utrzymuje mocną pozycję w trudnym otoczeniu rynkowym

08.02.2024 | Firma

Grupa Böllhoff utrzymuje mocną pozycję w trudnym otoczeniu rynkowym

Zamknęliśmy 147. rok obrotowy 2023 sprzedażą na poziomie 809 mln euro

Umiarkowany wzrost pomimo trudnych warunków

Dzięki szerokiej gamie produktów i międzynarodowej działalności, w 2023 roku osiągnęliśmy roczne obroty w wysokości 809 milionów euro. Stanowi to wzrost o około 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego (2022: sprzedaż na poziomie 783 mln euro). Obecnie w skali globalnej nasza Grupa zatrudnia prawie 3400 pracowników.

Kluczowe znaczenie działalności międzynarodowej

„Pomimo trudnej sytuacji na światowych rynkach naszej grupie firm udało się osiągnąć umiarkowany wzrost” – mówi Michael W. Böllhoff. „A to głównie dzięki szerokiej ofercie produktów i usług oraz międzynarodowej sieci biznesowej, która obejmuje nasze własne oddziały w 26 krajach na 5 kontynentach”.

Wilhelm A. Böllhoff dodaje: „Warto zauważyć, że runek niemiecki nie przyczynił się do tego wzrostu. Niezwykle pilna jest poprawa szeroko dyskutowanych warunków ramowych w tym kraju. Potrzeba też więcej odwagi, pewności siebie i zaufania dla naszego własnego i ogólnego potencjału gospodarczego, także w zakresie innowacji”.

W 2023 r. głównymi siłami napędowymi wzrostu sprzedaży Grupy Böllhoff były Indie, Meksyk i Turcja. Po raz pierwszy od wielu lat Chiny nie przyczyniły się do tego wzrostu, głównie na skutek wahań walutowych.

Michael W. Böllhoff i Wilhelm A. Böllhoff, członkowie zarządu firmy

Wzrost w sektorze lotniczym

Pośród poszczególnych kategorii konsumenckich firmy Böllhoff szczególnie pozytywne skutki przyniosły dotychczasowe inwestycje w rozwój branży lotniczej. Od 2021 roku przejęliśmy dwóch francuskich producentów specjalnych elementów złącznych dla przemysłu lotniczego – SNEP SA z siedzibą w Montbrison w czerwcu 2021 roku oraz Gillis Aerospace z Dieupentale w czerwcu 2022 roku.

Popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego pozostawał natomiast ograniczony w związku z niepewnością w kontekście zachodzących w branży zmian strukturalnych.

„Patrząc w przyszłość, pozytywny jest dla nas fakt, że jesteśmy już obecni we wszystkich typach układów napędowych, a także w podwoziach wielu marek samochodów.”

Wilhelm Alexander Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff, członek zarządu firmy
»

„Sprzedaż we wszystkich pozostałych branżach utrzymywała się zasadniczo na stałym poziomie. Korzystamy tu z faktu, że nasza technologia łączenia jest obecna w praktycznie wszystkich sektorach przemysłu – od produkcji energii odnawialnej po obróbkę metali i od pojazdów szynowych po inżynierię mechaniczną.”

Michael W. Böllhoff, członek zespołu zarządzającego Grupy Böllhoff
Michael W. Böllhoff, członek zarządu firmy
»

Perspektywy na rok 2024

Perspektywy na rok 2024 są trudne, a stopień niepewności pozostaje wysoki. Wiele rynków przechodzi transformację: firmy pewnych segmentów konsumenckich Grupy Böllhoff zmniejszają moce produkcyjne, a inne przenoszą się do innych krajów.

„Dlatego nieustannie pracujemy nad poprawą wydajności i usprawnieniem procesów, aby pozostawać dla naszych klientów wszechstronnym i kompetentnym partnerem w zakresie technologii łączenia” – mówi Michael W. Böllhoff. „Poza tym, pomimo ogólnie trudnych warunków gospodarczych, stale inwestujemy w firmę – w 2024 roku stawiamy na zagadnienia związane z cyfryzacją, a także szkolenia i dalszą edukację naszych pracowników” – dodaje Wilhelm A. Böllhoff.

Budowa kampusu edukacyjnego Böllhoff w Bielefeld-Brackwede ma zostać ukończona jesienią 2024 roku. Inwestujemy blisko 5 milionów euro w centrum szkoleniowo-edukacyjne o powierzchni 1600 metrów kwadratowych dla praktykantów, uczniów i pracowników. Trwają również prace nad nowym budynkiem na terenie siedziby firmy przy Archimedesstrasse – obecnie powstają fundamenty i piwnice.

Pierwsze spojrzenie na planowany kampus edukacyjny w siedzibie Böllhoff w Bielefeld.

Nadal inwestujemy też w naszą własną infrastrukturę na arenie międzynarodowej. Zgodnie z ideą, aby być jak najbliżej klientów na całym świecie, w 2024 roku budujemy nasz pierwszy zakład produkcyjny w Turcji. Uruchomienie fabryki w Izmirze jest planowane na początek 2025 roku. Wraz z jej powstaniem liczba zakładów produkcyjnych Böllhoff na świecie wzrośnie do 14. 

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o świecie połączeń? Tutaj znajdziesz informacje na temat udanych zastosowań i powiązanych kwestii.