Specjalistyczna wiedza łączy
Każda branża ma swoje wyzwania. My oferujemy odpowiednie rozwiązania w zakresie połączeń. Zapewniamy pomoc w doborze najlepszego pod względem technicznym i najbardziej praktycznego, a zarazem opłacalnego rozwiązania w zakresie elementów złącznych i technologii montażowej.
Zalety
Innowacyjny potencjał w zakresie technologii łączenia. Skorzystaj z naszej ekspertyzy doświadczonego partnera projektowego przy opracowywaniu nowych zastosowań.
Szybkie wdrażanie propozycji produktowych. Dzięki ścisłej współpracy inżynierów zastosowań, techników druku przestrzennego, pracowników laboratorium oraz personelu działu produkcji i prototypów.
Znajdujemy ulepszenia. Z myślą o większej dostępności, mniejszej liczbie połączeń i szybszym montażu.
Szybciej osiągaj swoje cele. Skorzystaj z naszych porad dotyczących odpowiedniej technologii montażu, rodzaju elementu złącznego czy redukcji etapów montażu.
Nasze zakładowe laboratorium badawcze spełnia najwyższe standardy. Posiadamy certyfikat DIN EN ISO 17025 w zakresie badań właściwości fizycznych i chemicznych.
Mniej elementów złącznych, większa systemowość: dzięki standaryzacji elementów złącznych, wymiarów, powierzchni i klas parametrów.
Technologia łączenia pod lupą
Automatyzacja i niezawodność procesu to podstawowe warunki wydajnego montażu. W ramach usług doradczych poświęcamy też wiele uwagi łatwej obsłudze i obniżaniu kosztów narzędzi. Rozmaitość elementów złącznych często utrudnia montaż i regulację w trakcie produkcji. Udzielamy szczegółowych porad na temat dostępnych możliwości ograniczenia różnych rodzajów elementów złącznych, zawsze z uwzględnieniem specyficznych zastosowań klienta.
Duże zróżnicowanie rodzajów materiałów i powierzchni oraz długości elementów złącznych często prowadzi do nadmiernie rozbudowanej gamy towarów, co z kolei skutkuje wysokimi kosztami zaopatrzenia oraz czasochłonnymi i kosztownymi procesami. Omówimy z Tobą możliwe rozwiązania z myślą o obniżeniu kosztów poprzez optymalizację produktów lub procesów produkcyjnych. Jako usługodawca prowadzący własną produkcję i prace projektowe, dysponujemy niezbędnym doświadczeniem w zakresie zastosowań i technologii, aby polecić najbardziej opłacalne rozwiązania.