eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Informacje techniczne

Nitownice akumulatorowe RIVKLE® NEO B107 i NEO B109

Zapewniamy istotne informacje oraz wsparcie w zakresie nowych bateryjnych nitownic do nitonakrętek i nitośrub RIVKLE®.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Do pobrania

Instrukcje obsługi

Szukasz instrukcji obsługi zasilanego akumulatorem narzędzia do osadzania nitonakrętek? Tutaj znajdziesz bezpłatne pliki do pobrania.

Filmy o konserwacji

Nie masz pewności, jak konserwować akumulatorowe nitownice RIVKLE®? To szybkie i łatwe – chętnie pokażemy Ci krótki film instruktażowy.

Oprogramowanie

RIVKLE® NEO B109 i NEOSOFT

Narzędzia RIVKLE® NEO B109 można podłączyć do komputera i zarządzać nimi za pośrednictwem aplikacji NEOSOFT. Pozwala ona kontrolować proces osadzania bezpośrednio w narzędziu. 100-procentowa kontrola jakości pozwala zweryfikować zgodność każdego montażu.

Pobierz cyfrową instrukcję obsługi NEOSOFT

Pobierz aplikację NEOSOFT_v.01.01.04c

Filmy wideo

Dowiedz się więcej o korzystaniu z NEOSOFT

Filmy te pomogą Ci zrozumieć, jak poruszać się po aplikacji NEOSOFT Böllhoff, która powstała specjalnie po to, aby zapewnić optymalną kontrolę procesu osadzania narzędziami RIVKLE®.

Często zadawane pytania

Nadal potrzebujesz wsparcia?

Witamy w obszarze FAQ. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania, które mogą nasunąć Ci się w praktyce.
  • Sprawdź następujące scenariusze:

    1) Narzędzie nie jest włączone

    Pociągnij za spust lub naciśnij przycisk klawiatury, aby włączyć narzędzie.

    2) Narzędzie nie jest podłączone do akumulatora / Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski /Używany akumulator nie jest kompatybilny z narzędziem

    Sprawdź, czy narzędzie jest podłączone do akumulatora / Sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany / Sprawdź, czy rodzaj akumulatora jest kompatybilny z narzędziem.

  • Przyczyny mogą być następujące:

    1) Tuleja trakcyjna jest odkręcona, zużyta lub uszkodzona

    Sprawdź tuleję trakcyjną, upewnij się, że została ręcznie przykręcona do ogranicznika mechanicznego, i sprawdź, czy nie ma wewnętrznego zużycia tulei trakcyjnej.

    2) Nieprawidłowe ustawienie nasadki

    Sprawdź, czy kowadełko zostało odpowiednio wyregulowane przy odepchniętym nosku, a trzpień wyrównany z RIVKLE®. 

    Patrz SZYBKI START – ilustracja 2.

    3) Uszkodzony wał napędowy/ inna usterka

    Skontaktuj się z autoryzowanym centrum napraw Böllhoff.

  • Sprawdź te trzy scenariusze:

    1) Gwint trzpienia jest zużyty lub uszkodzony

    Wymień trzpień. Trzpień wymaga częstej wymiany.

    2) Źle wyregulowana nasadka

    Sprawdź i wyreguluj położenie nasadki

    3) Podczas wkręcania nitonakrętka nie utrzymuje się w osi osadzania

    Przytrzymaj nakrętkę w osi osadzania podczas wkręcania. Dla ułatwienia, jeśli jest taka potrzeba, ręcznie osadź pierwszy zwój nitonakrętki na trzpieniu.

  • Sprawdź następujące scenariusze:

    1) Brak oleju w narzędziu

    Uzupełnij olej, używając dostarczonego pojemnika do napełniania

    2) Siła osadzania nie jest wystarczająca

    Sprawdź, czy siła osadzania jest prawidłowa. Zalecamy często ją sprawdzać. Właściwą siłę osadzania znajdziesz w naszym katalogu RIVKLE® na stronie 8.

    3) Grubość materiału zastosowania niekompatybilna z wybraną nitonakrętką RIVKLE®

    Sprawdź, czy grubość materiału zastosowania jest kompatybilna z wybraną nitonakrętką.

  • Przyczyny mogą być następujące:

    1) Brak oleju w narzędziu

    Uzupełnij olej, używając dostarczonego pojemnika do napełniania

    2) Nitonakrętka jest niekompatybilna z maksymalnym skokiem narzędzia

    Sprawdź, czy narzędzie RIVKLE® NEO B107 / B109 jest kompatybilne z wybraną nitonakrętką

  • Sprawdź następujące punkty:

    1) Spust został zwolniony przed zakończeniem osadzania

    Spust powinien być wciśnięty, aż narzędzie zostanie w pełni wyprowadzone z elementu zastosowania.

    2) Brak oleju

    Uzupełnij olej, używając dostarczonego pojemnika do napełniania.

    3) Zbyt wysoka siła osadzania

    Sprawdź, czy siła osadzania jest prawidłowa. Zalecamy często ją sprawdzać. Właściwą siłę osadzania znajdziesz w naszym katalogu RIVKLE® na stronie 8.

    4) Podczas wykręcania narzędzie nie utrzymuje się na miejscu w osi osadzania

    Przytrzymaj narzędzie w osi nastawczej podczas odkręcania.

    5) Nitonakrętka RIVKLE® nie nadaje się do danego zastosowania

    Sprawdź, czy nitonakrętka jest odpowiednia do danego zastosowania.

     

  • Przyczyny mogą być następujące:

    1) Uszkodzony lub zużyty gwint trzpienia

    Wymień trzpień. Trzpień wymaga częstej wymiany

    2) Nitonakrętka nie styka się z nasadką

    Wyreguluj położenie nasadki.

    3) Zbyt wysoka siła osadzania

    Sprawdź, czy siła osadzania jest prawidłowa. Zalecamy często ją sprawdzać. Właściwą siłę osadzania znajdziesz w naszym katalogu RIVKLE® na stronie 8.

    4) Wymóg prostopadłego położenia narzędzia względem zastosowania nie został spełniony.

    Podczas montażu nitonakrętki upewnij się, że narzędzie oraz zastosowanie są ustawione prostopadle względem siebie.  

    SZYBKI START – ilustracja 5.

    5) Nitonakrętka RIVKLE® nie nadaje się do danego zastosowania

    Sprawdź, czy nitonakrętka jest odpowiednia do danego zastosowania.

  • Sprawdź następujące punkty:

    1) Zbyt niska siła osadzania

    Sprawdź, czy siła osadzania jest prawidłowa. Zalecamy często ją sprawdzać. Właściwą siłę osadzania znajdziesz w naszym katalogu RIVKLE® na stronie 8.

    2) Nitonakrętka nie styka się z kowadełkiem 

    Wyreguluj położenie kowadełka.

    3) Nitonakrętka RIVKLE® nie nadaje się do danego zastosowania

    Sprawdź, czy nitonakrętka jest odpowiednia do danego zastosowania.

    4) Brak oleju

    Uzupełnij olej, używając dostarczonego pojemnika do napełniania.

  • Przyczyny mogą być następujące:

    1) Zbyt wysoka siła osadzania

    Sprawdź, czy siła osadzania jest prawidłowa. Zalecamy często ją sprawdzać. Właściwą siłę osadzania znajdziesz w naszym katalogu RIVKLE® na stronie 8.

    2) Uszkodzony gwint wewnętrzny nitonakrętki lub gwint trzpienia

    Wymień trzpień. Zalecamy częstą wymianę trzpienia.

Wsparcie indywidualne

Nie możesz znaleźć potrzebnej odpowiedzi?

Nasz zespół chętnie Ci pomoże.

Kontakt