Informacje techniczne
Do pobrania
Szukasz instrukcji obsługi narzędzia osadzającego? Tutaj znajdziesz bezpłatne pliki do pobrania.
Nie masz pewności, jak konserwować swoje narzędzie osadzające? To szybkie i łatwe – z przyjemnością pokażemy Ci krótki film instruktażowy.
FAQ
Witamy w obszarze FAQ. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania, które mogą nasunąć Ci się w praktyce.
Nie otwieraj narzędzia i skontaktuj się z naszym serwisem.
Nr telefonu: +49 800 1146580
Nitonakrętki RIVKLE® zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania mechaniczne klasy wytrzymałości 8.8.
Zalecane ciśnienie wynosi 5-7 barów.
W B2007 należy ustawić tryb „pomiar obciążenia”.
P2005 to urządzenie osadzające działające na zasadzie skoku. Pomiar obciążenia nie ma zatem znaczenia.
Zdecydowanie to odradzamy. Może to doprowadzić do skręcenia elementu i zmiany jego właściwości mechanicznych. Niektóre narzędzia osadzające działają domyślnie, osiągając limit skoku przed pełnym obciążeniem (B2007).
Zdecydowanie to odradzamy.
Element RIVKLE® może być zbyt długi i wymagać specjalnego kowadełka. Istnieje również możliwość, że jest to specjalne wydłużone kowadełko. Prosimy o kontakt.
Nie, należy używać narzędzia lewoskrętnego.
Tak, pod warunkiem użycia odpowiednich narzędzi.
Tak.
Zalecamy stosowanie standardowych smarów przemysłowych.
Trzpienie Böllhoff są wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości (Rm > 1600 N/mm2 lub Mpa), która zapewnia wysoką siłę osadzania RIVKLE®. Jednak w przypadku ustawienia trakcji RIVKLE® należy regularnie wymieniać trzpień narzędzia osadzającego. Częste używanie narzędzia osadzającego może bowiem prowadzić do zmęczenia materiału, a w rezultacie do pęknięcia trzpienia. Możliwe jest również zużycie gwintu trzpienia. Jest to erozja gwintu trzpienia, do której dochodzi na skutek ciągłego tarcia występującego podczas wkręcania/wykręcania. Ważną rolę w tym zjawisku odgrywa współczynnik tarcia nitonakrętek.
Jak rozpoznać to zjawisko:
Trzpień należy wymienić, gdy dojdzie do jego uszkodzenia lub gdy na jego gwincie pojawią się oznaki zużycia.
Wymień trzpień na nowy i spróbuj ponownie.
Należy stosować śruby klasy 12.9 DIN 912.
Zdecydowanie zalecamy stosowanie urządzenia do uzdatniania w celu zapewnienia stałego ciśnienia roboczego. Zwiększy to żywotność narzędzia.
Tak, bardzo lekko.
Narzędzia osadzające RIVKLE® P1007/P2007/P2007PN/P2005 zużywają 8 litrów powietrza na cykl. Narzędzie RIVKLE® P3007/P3007PN zużywa 15 litrów powietrza na cykl.
Mineralny olej hydrauliczny VG68 (klasa lepkości) jest odpowiedni do wszystkich narzędzi osadzających RIVKLE® z wyjątkiem RIVKLE® B2007, do którego należy stosować mineralny olej hydrauliczny VG10.
Poziom oleju hydraulicznego powinien sięgać śruby odpowietrznika.
Olej hydrauliczny należy wymieniać podczas każdej konserwacji 3. poziomu lub raz na 250 000 cykli w przypadku pneumatycznych i elektrycznych narzędzi osadzających.
Narzędzie jest objęte 12-miesięczną gwarancją od daty wysyłki z zakładu Böllhoff.
Są to części zużywające się, więc nie podlegają 12-miesięcznej gwarancji.
Gwarancja straci ważność.
Wsparcie indywidualne
Nasz zespół chętnie Ci pomoże.
Kontakt