Usługi
Procedury badawcze stosowane w naszym laboratorium badań fizyczno-technicznych są akredytowane zgodnie z wytycznymi DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Akredytacja dotyczy procedur wymienionych w załączniku do certyfikatu akredytacji. W przypadku szczególnie złożonych i nietypowych badań nasi klienci mogą korzystać z naszej ścisłej współpracy z uczelniami, uniwersytetami i instytutami Fraunhofera.
»„Testujemy elementy wykonane z szerokiej gamy materiałów za pomocą wielu procedur badawczych – od testów mechaniczno-technologicznych po testy na korozję i analizę uszkodzeń. Nie ma znaczenia, czy jest to produkt firmy Böllhoff czy innego producenta.”
Kompetencje zawodowe pracowników i wyposażenie techniczne naszego laboratorium badawczego są regularnie oceniane na miejscu przez krajową jednostkę akredytującą Republiki Federalnej Niemiec (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). Akredytacja ta gwarantuje niezależność i bezstronność wobec stron trzecich, a nasze raporty z testów są uznawane na całym świecie. Akredytacja dotyczy procedur wymienionych w załączniku do certyfikatu akredytacji.
Mówiąc konkretnie, laboratorium badawcze Böllhoff jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 dla następujących pięciu obszarów, które nazywamy wielką piątką:
Testy mechaniczno-technologiczne obejmują procedury badawcze, które mają na celu weryfikację reakcji i parametrów materiałowych znormalizowanych próbek materiałów lub gotowych elementów pod wpływem naprężeń mechanicznych. W przeciwieństwie do wartości fizycznych, właściwości techniczne zależą od warunków granicznych, w jakich są testowane. W związku z tym takie procedury są często standaryzowane, aby umożliwić porównanie wyników badań. Laboratorium Böllhoff jest wyposażone do testowania elementów złącznych w szerokim zakresie wymiarów i materiałów.
Testy metalograficzne umożliwiają dokonanie jakościowej i ilościowej analizy struktury materiałów metalowych metodami mikroskopowymi. Analiza metalograficzna obejmuje przygotowanie, prezentację i/lub opis struktury oraz ocenę strukturalną. Błędy popełnione podczas tych kroków mogą prowadzić do mylnej oceny struktury. Pracownicy laboratorium Böllhoff są specjalnie przeszkoleni i zaznajomieni z materiałami powszechnie stosowanymi w złączach oraz typowymi powłokami.
Testy powierzchniowe i wymiarowe elementów złącznych dostarczają informacji o stanie niepowlekanej powierzchni elementu złącznego (np. o braku wad powierzchniowych lub o chropowatości powierzchni). Obejmują one badanie wymiarów geometrycznych w stanie powlekanym i niepowlekanym (np. średnicy zewnętrznej i rdzenia śrub) oraz określenie grubości powłoki stosowanej w celu ochrony przed korozją. Laboratorium Böllhoff jest jednym z niewielu laboratoriów akredytowanych do badania wad powierzchniowych (pęknięć, nadwalcowań).
Skład chemiczny materiału metalicznego można określić ze względną precyzją dzięki zastosowaniu metody spektrometrii emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym. Wynik testu wykracza poza pozytywną identyfikację materiału (PMI). Dokładne rozpoznanie stopu i zawartości pierwiastków śladowych jest istotne, ponieważ nawet najmniejsze wahania mogą mieć znaczny wpływ na właściwości detalu. Laboratorium Böllhoff specjalizuje się w testowaniu niewielkich elementów.
Test w mgle solnej jest uznaną procedurą techniczną badania odporności powłok elementów złącznych na korozję, którą stosuje się w celu monitorowania jakości procesu powlekania i powlekanych elementów. Laboratorium firmy Böllhoff oferuje ten test również w połączeniu z badaniem pod kątem zmian klimatycznych. Aby scharakteryzować bimetaliczną skłonność do korozji (korozję kontaktową) połączeń, laboratorium Böllhoff stosuje krótkoterminową procedurę badawczą w celu wykonania pomiarów potencjału.
Seminaria techniczne Böllhoff
W ramach Akademii Böllhoff laboratorium badań fizyczno-technicznych prowadzi szkolenia dla pracowników Böllhoff oraz specjalistyczne seminaria dla uczestników zewnętrznych. Nasze seminaria techniczne obejmują ciekawe prezentacje doświadczonych prelegentów poświęcone nowym osiągnięciom i metodom oraz wiele praktycznych przykładów. Ten program szkoleniowy stwarza idealne warunki do przekazywania wiedzy w środowisku zawodowym i daje uczestnikom możliwość zadawania konkretnych pytań.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym akredytowanym laboratorium badawczym? Interesują Cię nasze seminaria?
KontaktDo pobrania
Broszura ta zawiera szczegółowe informacje na temat kompetencji i usług naszego akredytowanego laboratorium badawczego.
Normy elastycznej akredytacji laboratorium badań fizyczno-technicznych Grupy Böllhoff.