eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Historie sukcesu

Kupplungswerk Dresden

Niezawodne zabezpieczenie przed manipulacją

Pociąg przejeżdżający przez stację.

Zabezpieczenie śrub przed manipulacją PARRYPLUG®

Element zapewnia KWD szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które zapobiega nieuprawnionemu luzowaniu połączeń śrubowych.

Sytuacja wyjściowa

Nieumyślna manipulacja przez techników serwisowych

Sprzęgło zębate przenosi wysokie momenty obrotowe niezbędne na przykład w branży kolejowej. Jednak w przypadku ruchu kolejowego należy także wziąć pod uwagę silne wibracje. Oznacza to, że aby zapobiec samoczynnemu luzowaniu stosowanych w branży elementów złącznych, na przykład tych mocowanych do osłony kołnierza (tutaj M6 x 12), konieczne jest także zabezpieczenie ich klejem w postaci mikrokapsułek.

W przedsiębiorstwach kolejowych zdarza się, że produkty zastępcze, takie jak sprzęgła, przed zamontowaniem są przechowywane latami. Prowadziło to niekiedy do problemów, ponieważ śruby luzowały się, a nawet gubiły podczas pracy, i było przyczyną kierowanych do KWD reklamacji w sprawie sprzęgieł. W rezultacie serii spotkań mających na celu dotarcie do przyczyny problemu okazało się, że serwisanci klienta końcowego otworzyli pokrywy niektórych sprzęgieł, sprawiając, że blokada śrubowa straciła skuteczność i śruby mogą się luzować podczas pracy.

Sprzęgło zębate w przemyśle kolejowym
Obluzowane podczas pracy sprzęgło zębate.

Rozwiązanie

PARRYPLUG®

PARRYPLUG® zapobiega ingerencji narzędzi w gnieździe śruby dzięki specjalnie zaprojektowanym ząbkom osiowym, które zapewniają precyzyjne i bezpieczne dopasowanie. Wykorzystanie wysoko wydajnego tworzywa sztucznego o szerokim zakresie zastosowań od -50°C do +200°C, w połączeniu z wysoką precyzją wykonania, pozwala uwzględnić nawet najdrobniejsze tolerancje gniazd sześciokątnych. Element PARRYPLUG® jest obecnie stosowany w śrubach kołnierzowych, aby wykluczyć taką ingerencję. Jeśli zatyczka zostanie usunięta bez upoważnienia, gwarancja ulega anulowaniu, tak samo jak w przypadku uszczelnienia, jednak z tą różnicą, że montaż PARRYPLUG® jest o wiele łatwiejszy. Nieautoryzowane usunięcie uszkadza zatyczkę w taki sposób, że nie nadaje się ona do ponownego zastosowania. Element PARRYPLUG® przekonał KWD i jest obecnie stosowany we wszystkich zastosowaniach, które wymagają zapobiegania lub przynajmniej uwidocznienia nieuprawnionej manipulacji śrub.

Zbliżenie PARRYPLUG® z zaakcentowanymi ząbkami osiowymi
Ząbki osiowe PARRYPLUG® tworzą bezpieczne dopasowanie wciskowe

Efekty

Korzyści dla klienta

Nieautoryzowane obluzowanie śrub w maszynach i systemach stwarza duże potencjalne ryzyko. Dlatego często konieczne jest skuteczne zapobieganie niezamierzonej manipulacji. Podczas gdy konwencjonalne rozwiązania nieodwracalnie uszkadzają gniazdo śruby, PARRYPLUG® oferuje zupełnie nowe i innowacyjne zabezpieczenie.

  • Niezawodny i wygodny montaż
  • Optymalne dopasowanie zapewnia maksymalną ochronę przed manipulacją
  • Estetyczne i wizualnie atrakcyjne rozwiązanie
  • Element usuwa się za pomocą odpowiedniego narzędzia
  • Szeroki zakres temperatur (od ‑50°C do +200°C)
Wyjaśnienie trzyetapowego procesu montażu PARRYPLUG®.
PARRY PLUG® – gwarancja wygodnego montażu za pomocą płytki manipulacyjnej