Historie sukcesu
Koszt, którego można uniknąć: szybko zużywające się gwinty. Dzięki naszym największym wkładkom gwintowym HELICOIL® udało nam się wydłużyć żywotność narzędzi.
Sytuacja wyjściowa
W produkcji rur o dużych średnicach na końcowym etapie formowania firma wykorzystuje dwugłowicowy rozprężacz.
Za pomocą rozprężacza zgrzewane rury stopniowo rozciąga się na zimno, tak aby osiągnąć precyzyjne wymiary i wymagane parametry geometryczne. Współczynnik rozciągania różni się w zależności od średnicy rury, grubości jej ścian i zastosowanego materiału. Waha się on od 0,8% do 1,5%. Trwałe obciążenie rozciągające na poziomie 1500 ton doprowadziło do zużycia gwintów prętów napinających rozprężacza. Ze względu na powstałe koszty potrzebne było długotrwałe rozwiązanie.
Rozwiązanie
Duże obciążenia wymagają mocnych rozwiązań. Wspólnie z EUROPIPE opracowaliśmy rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy. Polega ono na wkręceniu wkładki gwintowej HELICOIL® w nakrętkę pręta napinającego, aby poprawić rozkład siły naciągu wstępnego podczas procesu rozprężania mechanicznego. Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej gwintu znacznie wydłuża żywotność rozprężacza mechanicznego.
Dla EUROPIPE wyprodukowaliśmy nasze największe wkładki gwintowe HELICOIL® w historii o wymiarach:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm i 320 x 25 x 420 mm.
Efekt
Ściśle współpracujemy z klientem, aby opracowywać rozwiązania idealnie dostosowane do jego potrzeb. To tylko jeden z przykładów takiej współpracy.
Dzięki wkładkom HELICOIL® stworzyliśmy odporne na zużycie, precyzyjne gwinty. Zwiększenie wytrzymałości gwintów pozwoliło wydłużyć żywotność prętów napinających rozprężacza.
Korzyści dla klienta
Z przyjemnością pomożemy.
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt