Historie sukcesu
Montaż nitonakrętek RIVKLE® w komponentach cienkościennych elektrowni wiatrowych. Od ponad 55 lat WfbM (Warsztaty dla osób niepełnosprawnych) w Aurich-Wittmund w Niemczech realizuje liczne zlecenia dla średnich przedsiębiorstw oraz producentów elektrowni wiatrowych i sterowników żurawi.
Sytuacja wyjściowa
Blachy laserowane i obrabiane w WfbM znajdują zastosowanie w urządzeniach przełączających znanego producenta elektrowni wiatrowych. Firma używała wcześniej okrągłych nitonakrętek do tworzenia gwintu nośnego. Jednak po montażu ulegały one obluzowaniu i nie zapewniały szczelnych połączeń.
Rozwiązanie
Nitonakrętki RIVKLE® można montować bez przeciwciśnienia, co pozwala na umieszczenie ich np. w wydrążonych częściach oraz w obudowach, profilach lub elementach z dostępem tylko z jednej strony. W odróżnieniu od nakrętek zgrzewanych w przypadku zastosowania nitonakrętek RIVKLE® detal nie podlega oddziaływaniu wysokiej temperatury. Po montażu nakrętki nie trzeba wykonywać dodatkowej obróbki powierzchni, nawet jeśli detal został już powleczony lub pomalowany.
Nitonakrętki są przeznaczone do stosowania w połączeniu z detalami z materiałów metalowych, tworzyw sztucznych, a nawet ceramiki.
Dostępność różnych kształtów łbów oraz końcówek i kształtów trzpienia sprawia, że nitonakrętki nadają się do wykorzystania w szerokiej gamie zastosowań.
Zastosowanie odpowiednich pneumatyczno-hydraulicznych narzędzi osadzających RIVKLE® P1007 i RIVKLE® P2007 pozwala montować nitonakrętki RIVKLE® z kontrolowaną siłą. Ergonomiczne narzędzia osadzające zapewniają łatwą obsługę.
Ponadto RIVKLE® EP X009 z funkcją monitorowania ścieżki ustawień pozwala kontrolować proces osadzania, a tym samym zapewnia prawidłowy montaż.
Efekt
Nowoczesne urządzenia montażowe oraz innowacyjna technologia umożliwiają mocowanie złożonych detali zgodnie z indywidualnymi standardami jakości. WfbM montuje 10 000 nitonakrętek RIVKLE® miesięcznie za pomocą naszych pneumatyczno-hydraulicznych narzędzi osadzających RIVKLE®
Zamontowane nitonakrętki RIVKLE® są wykonane ze stali ocynkowanej i charakteryzują się małym łbem stożkowym z nacięciem rowkowym oraz sześciokątnym trzpieniem.
Z przyjemnością pomożemy.
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt