eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Historie sukcesu

umlaut

Opracowanie niestandardowego uchwytu TEPRO® do gaśnic HAFEX

Samolot ponad chmurami

Umlaut i Böllhoff dbają o bezpieczeństwo w przestworzach

Firma umlaut AG z Hamburga montuje bezhalonowe gaśnice HAFEX za pomocą specjalnie opracowanego wspornika TEPRO® Oferujące pełny zakres usług globalne przedsiębiorstwo umlaut AG zapewnia technologiczne i organizacyjne wsparcie doradcze oraz wdrożeniowe różnym sektorom, w tym międzynarodowej branży lotniczej.

Sytuacja wyjściowa

HAFEX – bezhalonowa gaśnica przeciwpożarowa

Halon był stosowany w przenośnych ręcznych gaśnicach przeciwpożarowych instalowanych na pokładach samolotów od lat 60.
Po tym, jak uznano go za gaz CFC, który niszczy warstwę ozonową, w 2004 roku zabroniono stosowania halonowych gaśnic przeciwpożarowych na terenie UE. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) również zastrzegły, że od połowy 2019 r. wszystkie nowo zarejestrowane szerokokadłubowe statki powietrzne muszą mieć na pokładzie przyjazne środowisku gaśnice, a wszystkie istniejące samoloty muszą zostać w nie doposażone do 2025 r.

Dla znanego producenta umlaut stanowiło to wystarczającą motywację do opracowania alternatywy bezhalonowej. W efekcie powstała HAFEX: najmniejsza, najlżejsza i najbardziej uniwersalna przyjazna środowisku gaśnica kabinowa.

Jej uniwersalność musiała dotyczyć również instalacji. Zaprojektowano ją zatem jako alternatywę drop-in do istniejących punktów mocowania standardowych gaśnic halonowych we wszystkich cywilnych modelach samolotów. W związku z tym jest kompatybilna z różnymi rodzajami mocowań stosowanymi przez wszystkich dużych producentów samolotów. W niektórych typach samolotów funkcja drop-in nie jest potrzebna, ponieważ istniejące uchwyty są wystarczające.

Z kolei w przypadku gaśnic wysyłanych np. do Stanów Zjednoczonych wspornik jest obowiązkową częścią zestawu. Przepis ten został sformułowany przez amerykańską organizację Underwriters Laboratories, która zatwierdza produkty pod względem bezpieczeństwa. Jednak dotychczas stosowane uchwyty, wykonane z metalowych śrub pokrytych gumą, były ciężkie i skomplikowane pod względem konstrukcji.

Zamontowany uchwyt TEPRO® z gaśnicą HAFEX ©umlaut

Rozwiązanie

TEPRO® – inżynieria niestandardowych wyrobów i podzespołów z tworzyw sztucznych

Aby kontynuować historię sukcesu HAFEX, należało więc opracować nowy wspornik. Miał być bardzo wytrzymały, łatwy w montażu i lekki, a także stanowić kompatybilny element pełnego pakietu HAFEX.
Przyszedł więc czas, aby porozmawiać z ekspertami w zakresie łączenia z Böllhoff. Niebawem firma z siedzibą w Hamburgu odkryła ogromny potencjał grupy produktów TEPRO® marki Böllhoff dla własnego projektu.

Nowo opracowany wspornik TEPRO®
Nowo opracowany wspornik TEPRO®

Efekt

Duża wytrzymałość i lekkość

Firmy Böllhoff i umlaut ściśle ze sobą współpracowały, aby stworzyć nowy niestandardowy wspornik. Na etapie opracowania uwzględniliśmy wszystkie życzenia klienta, zarówno w zakresie kształtu, koloru, jak i funkcjonalności produktu. Aby zapewnić wydajną produkcję, zoptymalizowaliśmy konstrukcję wspornika pod kątem technologii formowania wtryskowego. Wszystkie etapy projektu były ściśle nadzorowane.

Nowo opracowany jednoczęściowy wspornik TEPRO® z tworzywa sztucznego jest wytrzymały, lekki i nadaje się do recyklingu.
W przyszłości będziemy dostarczać do Hamburga 5000 jednostek rocznie, które w zestawie z gaśnicami HAFEX staną na straży Twojego bezpieczeństwa.

Korzyści dla klienta

  • Nacisk na niestandardową konstrukcję
  • Opracowanie, projekt i produkcja prototypów na miejscu
  • Własna produkcja narzędzi
  • Ekspertyza w zakresie materiałów i formowania wtryskowego
  • Akredytowane laboratorium

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt