Historie sukcesu
Główna siedziba Trox mieści się w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Firma specjalizuje się w cyrkulacji powietrza. Jako ekspert w dziedzinie nawiewników, systemów wentylacyjnych oraz systemów odprowadzania dymu i ochrony przeciwpożarowej, Trox udowadnia, że kontrola przepływów powietrza może być sztuką – zgodnie z mottem firmy „Sztuka obchodzenia się z powietrzem”.
Sytuacja wyjściowa
Firmy Böllhoff i Trox rozpoczęły współpracę w 2001 roku. Od tego czasu dostarczamy części typu C do dziewięciu centrów produkcyjnych grupy. W sumie dostarczamy firmie Trox około 500 różnych elementów złącznych, w tym nitonakrętki RIVKLE®, śruby i elementy z tworzyw sztucznych.
Do listopada 2018 r. proces dotowarowania był realizowany za pośrednictwem systemów dostaw ECOSIT® z funkcją ręcznego składania zamówień. Böllhoff odbiera puste pojemniki raz na tydzień i dostarcza wymagane uzupełnienie w następnym tygodniu.
Rozwiązanie
W grudniu 2018 roku firma Trox przeszła z systemu dostaw ECOSIT® na nowoczesną technologię RFID w swoim centrum produkcyjnym w Neukirchen-Vluyn w Niemczech. Podczas projektu pilotażowego skrócono czas dotowarowania i uproszczono składanie zamówień. Dziś proces zaopatrzenia rozpoczyna się po prostu od włożenia etykiety do skrzynki RFID, a składanie zamówień uzupełniających jest możliwe do 24 godzin przed planowaną datą dostawy.
»„Dzięki nowemu systemowi i jednemu terminowi dostawy na tydzień udało nam się skrócić czas dotowarowania aż o sześć dni. Daje nam to większą elastyczność i jest ważnym krokiem w kierunku automatyzacji procesu zamawiania.”
Efekt
Po modernizacji systemów ECOSIT® częstotliwość dostaw i całkowita liczba pojemników zostały dostosowane do bieżących wymagań firmy Trox. Dzięki temu może ona optymalnie wykorzystać miejsce na półkach. Dodatkowo wprowadzono serię kontenerów ECOBin z bocznymi klapami dostępowymi. Klapy te ułatwiają operatorom wyjmowanie potrzebnych elementów mocujących. Procesy kompletacji w dziale organizacji produkcji zostały zatem przyspieszone.