eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Rozwiązania branżowe
  3. SNAPLOC® i „lepszy system grzewczy” Solvis

Historie sukcesu

Solvis

Dwa inteligentne rozwiązania dla ogrzewania na miarę przyszłości

System grzewczy SolvisBen

Solvis generuje ciepło. Życie. Przyszłość.

Niemiecka firma Solvis, jeden z czołowych dostawców systemów grzewczych w Europie, wykorzystuje nasze połączenia wtykowe SNAPLOC® do montażu obudów technicznych w systemach grzewczych.

Sytuacja wyjściowa

SolvisBen – „lepszy system grzewczy”

Kompaktowe urządzenie wolnostojące SolvisBen powstało jako innowacyjny system grzewczy. W odróżnieniu do konwencjonalnych gazowych lub olejowych kotłów kondensacyjnych charakteryzuje się ono zintegrowaną komorą spalania. Systemy grzewcze Solvis są modułowe, elastyczne i niezwykle trwałe. Nie tylko generują ciepło, ale także dostarczają świeżej, sanitarnie czystej wody dokładnie tam, gdzie jej potrzeba.

System grzewczy SolvisBen jest wyposażony w obudowę techniczną. Pełni ona jednocześnie funkcje izolacji, podpory montażowej oraz osłony, dowodząc efektywności energetycznej systemu. Drzwi obudowy muszą łatwo się otwierać i zamykać w celu konserwacji lub precyzyjnej regulacji, a zastosowane elementy złączne nie powinny być widoczne. Solvis stosował dotąd konwencjonalne połączenia blokujące, które jednak w długotrwałym użytkowaniu okazały się zbyt kłopotliwe. Szukając stosownej alternatywy, firma odkryła nasze połączenia wtykowe SNAPLOC®.

System grzewczy SolvisBen
System grzewczy SolvisBen ©Solvis GmbH

Rozwiązanie

Połączenia wtykowe SNAPLOC® do montażu panelowego

Sworzeń kulisty i gniazdo – prosta zasada połączeń wtykowych SNAPLOC® zapewnia optymalne dopasowanie przy jednoczesnym tłumieniu wibracji. W tym celu w oprawce wtykowej mieści się gniazdo kulowe, w którym zatrzaskuje się sworzeń kulisty.

Złożone ze śruby i gniazda połączenie wtykowe SNAPLOC®
Złożone ze śruby i gniazda połączenie wtykowe SNAPLOC®
System tłumienia wibracji i hałasu SNAPLOC® Zasada konstrukcyjna

Efekt

Szybki i łatwy montaż oraz demontaż

W systemach grzewczych Solvis oprawkę z gniazdem SNAPLOC® montuje się w otworze spodniej części klapy zamykającej prostą metodą wcisku. Sworzeń kulisty z gwintem śrubowym jest wkręcany w przeciwległą część obudowy z gwintem wewnętrznym. Klapę konserwacyjną można teraz otworzyć, po prostu wyjmując bolec lub zamknąć, wciskając go w gniazdo. Gwarantuje to sprawne otwieranie i zamykanie obudowy w celu konserwacji. W każdym systemie grzewczym zamontowano 4 połączenia wtykowe SNAPLOC® o średnicy kuli równej 7 mm. W ciągu kolejnych pięciu lat dostarczymy firmie Solvis 50 000 – 60 000 elementów SNAPLOC®. Kolejne projekty czekają na realizację.

Korzyści dla klienta

  • Szybki i łatwy montaż oraz demontaż
  • Prosta integracja z detalem klienta
  • System mocujący nie jest widoczny z zewnątrz

Właściwości produktu

  • Tłumienie wibracji i hałasu
  • Kompensacja tolerancji
Element SNAPLOC® zamontowany na wsporniku drzwiowym w systemie grzewczym SolvisBen

Z przyjemnością pomożemy.

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt