Historie sukcesu
Raylase GmbH to czołowy dostawca precyzyjnych rozwiązań optomechanicznych do laserowej obróbki materiałów. Firma polega na naszym elemencie PULLPLUG™ do trwałego uszczelniania otworów montażowych w systemach chłodzenia wodą.
Sytuacja wyjściowa
Firma zajmuje się produkcją urządzeń odchylających wiązki laserowe. W połączeniu z zastosowaniem skanerów galwanometrycznych i osi opracowana przez firmę precyzyjna optyka umożliwia bardzo dynamiczne i szybkie odchylanie oraz modulację wiązki laserowej. Skoncentrowana wiązka laserowa z urządzeń odchylających uderza w detal w konfigurowalnych polach procesowych o różnych rozmiarach. Element jest cięty, spawany, kształtowany lub czyszczony.
Seria AXIALSCAN FIBER firmy RAYLASE to linia produktów, które można łatwo zintegrować z dowolnym systemem laserowym dzięki różnym powierzchniom styku. Jest ona łatwa w konfiguracji i ma klasyfikację stopnia ochrony IP64 do intensywnego użytkowania w środowiskach przemysłowych. RAYLASE wytwarza ten produkt w pomieszczeniu o klasie czystości 7000. Chłodzenie systemu wymaga wielu otworów pomocniczych, które muszą być trwale uszczelnione. W przeszłości stosowano wkręty z klejem uszczelniającym. Proces ten był czasochłonny i tylko częściowo bezpieczny.
Rozwiązanie
PULLPLUG™ należy do rodziny produktów SEALING PLUG Służy do trwałego zamykania i uszczelniania otworów montażowych w detalach i systemach pneumatycznych oraz hydraulicznych.
Efekt
W tym zastosowaniu do zamykania otworów pomocniczych w obudowie aluminiowej stosuje się wykonane z aluminium elementy PULLPLUG™ LRST o średnicy nominalnej 8 mm. Są one montowane za pomocą ręcznego, zasilanego akumulatorowo narzędzia osadzającego B2007 z ustawioną fabrycznie siłą rozciągającą. Metoda ta wykorzystuje bowiem siłę rozciągającą zamiast skoku. Montaż nie wymaga dalszego uszczelniania substancją izolującą. Dzięki temu czas wymagany do montażu układu chłodzenia został skrócony do zaledwie ułamka poprzedniej operacji. Bezpieczny proces i prosta obsługa narzędzia i elementu uszczelniającego zapewnia niezmiennie wysoką jakość.
W tym zastosowaniu elementy PULLPLUG™ LRST znoszą ciśnienie 6 barów sprężonego powietrza i są trwale uszczelnione przed wodą chłodzącą.
Więcej informacji
Interesuje Cię technologia SEALING PLUG? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.