eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Historie sukcesu

Klaas Alu-Kranbau GmbH

Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® do skutecznego blokowania śrub w dźwigach samochodowych.

Żuraw samochodowy Klaas z pierścieniem obrotowym.

Do dynamicznych połączeń

Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® skutecznie zapobiegają obluzowaniu gwintowanych elementów złącznych pod wpływem obciążeń dynamicznych. Gdy w grę wchodzą obciążenia dynamiczne, połączenia śrubowe muszą spełniać bardzo specyficzne wymagania. Znaleźliśmy skuteczny i opłacalny sposób, aby pomóc firmie Klaas zoptymalizować połączenia w pierścieniu obrotowym żurawia.

Sytuacja wyjściowa

Połączenie śrubowe z potencjałem optymalizacji

Klaas to niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży podnośników koszowych oraz żurawi samojezdnych. Firma ta jest znana w Niemczech, jak i za granicą z wysokiej jakości swoich produktów oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają skuteczne i bezpieczne wykonywanie prac na wysokościach. Klaas jest obecna na rynku od ponad 30 lat i zyskała sobie uznanie wśród klientów na całym świecie. Wykonawcy pokryć dachowych, firmy przeprowadzkowe i służby przeciwpożarowe na całym świecie polegają na lekkich żurawiach Klaas.
Naszym zadaniem była optymalizacja połączeń śrubowych w pierścieniu obrotowym żurawia samochodowego. Ponieważ elementy złączne podlegają dużym obciążeniom dynamicznym, pierwotnie zastosowano tuleje dystansowe o długości 2 x d. Naszym celem była eliminacja tych tulei. Chcieliśmy również rozwiązać problem stosowanych dotąd przestarzałych elementów złącznych ze stali powlekanej, które były podatne na korozję.

Rozwiązanie

Podkładki samoblokujące RIPP LOCK® do pierścienia obrotowego żurawia samochodowego

Dzięki RIPP LOCK® używane do tej pory tuleje dystansowe stały się zbędne. Bokady Podkładki zabezpieczające regulują współczynnik tarcia i utrzymują niezbędną siłę naprężenia wstępnego nawet przy dużych obciążeniach dynamicznych.

Podkładki, śruby i nakrętki RIPP LOCK® to blokujące elementy mechaniczne, które dowiodły swej skuteczności jako metoda zapobiegania obluzowaniu połączeń. Podczas łączenia elementu promieniste ząbki podkładki są dociskane do materiału, gwarantując pewne mocowanie.
Wysokiej jakości powłoka ocynku płatkowego na podkładkach zabezpieczających RIPP LOCK® oraz śrubach i nakrętkach z łsześciokątnych zapewnia skuteczną ochronę przed korozją. Testy w mgle solnej potwierdziły 480-godzinną odporność na korozję czerwoną.

Podkładka samoblokująca RIPP LOCK® z ząbkowaną powierzchnią.
Podkładka samoblokująca RIPP LOCK® z promienistymi ząbkami
Podkładki samoblokujące RIPP LOCK® są stosowane w pierścieniu obrotowym żurawia samochodowego.
Podkładki samoblokujące RIPP LOCK® są stosowane w pierścieniu obrotowym żurawia samojezdnego

Efekt

Optymalizacja elementów w celu zmniejszenia kosztów

Złącze pozostaje na swoim miejscu. Podkładka samoblokująca RIPP LOCK® zapewnia mechaniczne zabezpieczenie przed odkręcaniem, zapobiegając obluzowaniu połączenia śrubowego pod obciążeniem dynamicznym. Pierścień obrotowy żurawia wyposażony w ten odporny na korozję i wysoką temperaturę element blokujący jest w stanie wytrzymać nawet ekstremalne obciążenia dynamiczne.
Podkładka samoblokująca RIPP LOCK® łączy w sobie wiele indywidualnych zalet stosowanych wcześniej elementów blokujących. Jako produkt ogólnego przeznaczenia – stosunkowo duża średnica zewnętrzna jest zgodna z normami DIN 125 i ISO 7089 – może być stosowana niemal wszędzie. Łatwość montażu i demontażu sprawia, że produkt nadaje się do wielokrotnego wykorzystania. Eliminując potrzebę stosowania tulei dystansowych, udało nam się zoptymalizować ofertę części typu C firmy Klaas. Rozwiązanie jest korzystne nie tylko pod względem technicznym, ale i finansowym, więc nasz klient jest podwójnie zadowolony.

Korzyści dla klienta

  • Wysoce skuteczna blokada przeciwobrotowa
  • Ochrona przed korozją
  • Wyjątkowa odporność na zużycie
  • Lepsza jakość
  • Niższe koszty
Grafika wyjaśniająca kąt nachylenia promienistych ząbków.
RIPP LOCK® Promieniste ząbki pozwalają osiągnąć znakomity efekt blokowania.