eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Historie sukcesu

RECARO Aircraft Seating

Przełomowe rozwiązania do systemów foteli w przestworzach

Zdjęcie podświetlonego fotela klasy biznes firmy RECARO

ONSERT® lata w klasie biznes

W celu obniżenia wagi fotelów klasy biznes CL6720 oraz zwiększenia wydajności technologicznej firma RECARO Aircraft Seating, we współpracy z ekspertami w dziedzinie połączeń Böllhoff oraz DELO Industrial Adhesives, opracowała innowacyjne rozwiązanie oparte na technologii ONSERT®.

Sytuacja wyjściowa

Nowe wyzwania w konstrukcji lekkich foteli klasy biznes o podwyższonym standardzie

Lekka konstrukcja odgrywa kluczową rolę w każdym segmencie przemysłu lotniczego – włącznie z wyposażeniem kabin. Ponadto w branży obowiązują podwyższone wymagania w zakresie jakości materiałów i technologii. Podczas projektowania foteli klasy biznes CL6720 firma RECARO Aircraft Seating musiała więc stawić czoła nowym wyzwaniom. W fotelu klasy biznes kryje się wiele kabli elektrycznych. To dzięki nim można korzystać na przykład z rozrywki na pokładzie, oświetlenia lub innych paneli kontrolnych pasażera. Nie powinno więc dziwić, że do zabezpieczenia kabli i drutów, które muszą być przymocowane do wewnętrznych paneli foteli wykonanych z materiału kompozytowego, potrzeba aż do 100 punktów nośnych. Tradycyjnie montażu dokonuje się za pomocą wkładek. Są one łączone z elementami kompozytowymi metodą zalewania.

Zdjęcie fotela klasy biznes RECARO CL6720
Fotel klasy biznes CL6720

Rozwiązanie

ONSERT® Smart

W przypadku tej wersji technologii ONSERT® wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego element podstawowy ONSERT® Smart spaja się z detalem klienta za pomocą kleju utwardzanego światłem. Tworzywo sztuczne i klej spełniają wymagania normy FAR, część 25, § 25.583 (60 sekund spalania pionowego)*. Szczególnie warte podkreślenia zalety to krótki czas cyklu, proces przyjazny dla materiału oraz elastyczność doboru elementów złącznych. Elementy ONSERT® montuje się ręcznie za pomocą zasilanego akumulatorem urządzenia ONSERT® Portable Mini.

Dzięki modułowej konstrukcji narzędzie to idealnie sprawdza się w warunkach ograniczonego dostępu do obszaru klejenia. Po przyklejeniu elementu podstawowego można przypiąć różne uchwyty kablowe. Uchwyty te, dostępne w różnych rozmiarach dla różnych średnic kabli, można swobodnie obracać, oszczędzając przy tym na wadze. Tak zamocowane kable nie stykają się z okładziną siedzenia podczas lotu, co zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych lub uszkodzeniom kabli i gwarantuje bezpieczne zarządzanie energią. W ciągu kolejnych 7 lat w fotelach klasy biznes co roku zamontowanych zostanie 122 000 elementów ONSERT® Smart. Dodatkowe rozmiary są obecnie w fazie testów.

ONSERT® Smart do zarządzania kablami
ONSERT® do zarządzania kablami w samolocie
ONSERT® Portable Mini Zasilane akumulatorem narzędzie do montażu ręcznego

Efekt

Zarządzanie kablami za pomocą ONSERT® Smart

Korzyści dla klienta

  • Pełna wytrzymałość mechaniczna natychmiast po ekspozycji
  • Krótki czas utwardzania (< 4 s)
  • Redukcja wagi dzięki zastosowaniu wyłącznie tworzywa sztucznego
  • Zgodność z normami REACH i RoHS
  • Sprawdzone i przetestowane materiały
Zamocowany metodą klejową element ONSERT® Smart do zarządzania kablami
Zamocowany metodą klejową element ONSERT® Smart do zarządzania kablami

Z przyjemnością pomożemy.

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt