eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Rozwiązania branżowe

Na styku motoryzacji i 360° technologii łączenia

Rozwiązania dla branży motoryzacyjnej

Fascynacja. Dynamika. Innowacyjność.

Historia samochodu to opowieść o fascynacji i pasji, wzornictwie i technologii, ludziach i markach. Dziś branża ta stoi przed zupełnie nowymi wyzwaniami.

Böllhoff – Twój ekspert w branży motoryzacyjnej

Historia samochodu to opowieść o fascynacji i pasji, wzornictwie i technologii, ludziach i markach. Samochód zawsze był siłą napędową postępu.
Aby stale inspirować innowacje produktowe i procesowe, branża motoryzacyjna musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Samochód musi stać się neutralny dla klimatu – nie tylko na drodze, ale również w produkcji.

Lekka konstrukcja, alternatywne technologie napędowe, zautomatyzowana jazda, cyfryzacja. Rozumiemy aktualne trendy w branży motoryzacyjnej i odpowiadamy na nie, opracowując inteligentne technologie łączenia i montażu.

Inżynierka motoryzacji używa tabletu cyfrowego z funkcją rzeczywistości rozszerzonej do opracowania i udoskonalania projektu samochodu.

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt

Twoje moduły – nasze rozwiązania połączeniowe

Oferujemy również rozwiązania montażowe do naszych elementów złącznych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o pełnej gamie naszych systemów procesowych, w tym o narzędziach ręcznych, narzędziach ręcznych współpracujących z robotem lub w pełni automatycznych rozwiązaniach.

E-mobilność i inne koncepcje napędów

Nasza koncepcja 360° technologii łączenia częścią technologicznej transformacji przemysłu automotive

Zmiany technologiczne w przemyśle motoryzacyjnym nabierają tempa. Nowoczesna i przyjazna dla klimatu branża automotive stymuluje rozwój nowych koncepcji samochodów i napędów. Do osiągnięcia tych ambitnych celów konieczne są nowoczesne technologie i rozwiązania. Wspieramy Cię w ich realizacji, dostarczając innowacyjne elementy złączne i systemy procesowe – wszystko z jednego źródła.

Nasza oferta obejmuje następujące technologie łączenia dla różnych koncepcji napędów:

  • Wzmacnianie gwintu
  • tworzenie gwintów
  • Szybkie łączenie
  • Technologia klejenia
  • Technologia nitowania
  • Kompensacja tolerancji
  • Tłumienie hałasu i wibracji

Niezależnie od wybranej koncepcji napędu, jako partner 360° technologii łączenia otrzymasz od nas odpowiednie rozwiązanie – standardowe lub "szyte na miarę". 

Dołącz do nas w działaniu na rzecz kształtowania motoryzacji przyszłości już dziś.

  1. Napęd akumulatorowy
  2. Napęd elektryczny wykorzystujący ogniwo paliwowe
  3. E-paliwa
  4. Technologia hybrydowa
Rysunek kreskowy samochodu elektrycznego ze szczegółami

Rysunek kreskowy samochodu zasilanego ogniwami paliwowymi, ze szczegółami

Rysunek kreskowy samochodu spalinowego ze szczegółami

Rysunek kreskowy samochodu hybrydowego

Kompetencje firmy Böllhoff

Twój partner w pomyślnym łączeniu – z korzyścią dla Ciebie.

  • Opracowanie

    Innowacyjny potencjał technologii mocowania. Nasi eksperci idą z duchem czasu, nieustannie opracowując nowe rozwiązania w odpowiedzi na aktualne wyzwania – we współpracy z klientem lub niezależnie. Skorzystaj ze specjalistycznych kompetencji doświadczonego partnera projektowego w procesie opracowywania nowych zastosowań.

  • Weryfikacja

    Zawsze gdy potrzebujesz niezależnego testu połączeń i elementów złącznych, możesz skorzystać z usług naszego laboratorium. Nasze zakładowe laboratorium badawcze spełnia najwyższe standardy. Posiadamy certyfikat DIN EN ISO 17025 w zakresie badań właściwości fizycznych i chemicznych.

  • Jakość

    Produkujemy elementy złączne i systemy montażowe. Posiadamy ponad 14 najnowocześniejszych zakładów do wydajnej produkcji wysokiej jakości produktów w Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii, USA, Brazylii, Indiach i Chinach.

  • Dostawa

    Jesteśmy gotowi przejąć pełen proces dostawy elementów złącznych klienta – od etapu planowania po linię montażową. Gwarantujemy terminową dostawę. Dzięki naszym globalnym placówkom logistycznym jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebujesz.

Materiały wideo

Zainspiruj się naszymi rozwiązaniami

Czas wcielić Twój projekt w życie – zrób to z nami.

KREATYWNOŚĆ. WIZJA. SUKCES.

Specjalnie dla Ciebie: nasze historie sukcesu

Oto przykłady pomyślnej współpracy z naszymi klientami. Jest to podstawa naszego wspólnego sukcesu. Dowiedz się więcej i zainspiruj się naszą koncepcją 360° technologii łączenia. Może napiszemy z Tobą kolejną historię sukcesu.

Targi i seminaria

Skorzystaj z naszych specjalistycznych kompetencji

Skorzystaj z bogatego doświadczenia naszych ekspertów Podczas naszych seminariów i szkoleń dzielimy się dogłębną wiedzą na temat wszystkich aspektów technologii łączenia – zawsze z myślą o praktycznych zastosowaniach. Odkryj różnorodny program Grupy Böllhoff – seminaria online, seminaria techniczne i kursy szkoleniowe w Bielefeld lub dostosowane do indywidualnych potrzeb wydarzenia w placówce klienta.

Przejdź do wydarzeń