eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Historie sukcesu

STEVENS Bikes

Mocowanie nowej, wbudowanej w ramę komory akumulatora wymaga oczywiście niezawodnej technologii łączenia.

Na rowerowych szlakach ze STEVENS Bikes i Böllhoff

STEVENS i Böllhoff odkrywają rowerowe szlaki

Firma STEVENS Bikes z Hamburga, jeden z czołowych producentów rowerów w Niemczech, polega na naszych szybkozłączach QUICKLOC® Light w produkcji e-rowerów E-Cayolle.

Sytuacja wyjściowa

Niezawodna technologia łączenia do mocowania pokrywy akumulatora

Model e-roweru STEVENS E-Cayolle imponuje sportową sylwetką i wysoką wydajnością technologiczną. E-Cayolle o wadze poniżej 22 kg jest najlżejszy spośród e-rowerów typu „hardtail” marki STEVENS. Wspomaganie elektryczne Bosch Performance Line CX z momentem obrotowym do 75 niutonometrów generowanym przez częściowo wbudowany w dolną rurę ramy akumulator 500 Wh PowerPack stawi czoła długim górskim wyprawom, stromym podjazdom czy krętym ścieżkom.

W tym kontekście oczywiste jest, że mocowanie nowej, wbudowanej w ramę komory akumulatora wymaga niezawodnej technologii łączenia. W przypadku wymiany lub konserwacji otwieranie i zamykanie pokrywy nie może sprawiać trudności. Zastosowane złącze powinno również trwale pochłaniać wibracje występujące podczas jazdy e-rowerem.

I tak właśnie firma STEVENS Bikes odkryła nasze szybkozłącza QUICKLOC® Light.

E-rower E-Cayolle marki STEVENS BIKES
E-rower E-Cayolle marki STEVENS

Rozwiązanie

Szybkozłącza QUICKLOC® Light

Szybkie otwieranie i zamykanie: szybkozłącza QUICKLOC® Light są idealne do często używanych lub konserwowanych elementów. Łatwe w montażu i jeszcze łatwiejsze w użyciu – wielokrotne otwieranie i zamykanie to żaden problem dzięki szybkozłączom QUICKLOC®.

Wystarczy wpiąć gniazdo w prostokątny otwór. Śruba przechodzi przez otwór montażowy i jest opcjonalnie blokowana podkładką zabezpieczającą. Aby zablokować złącze, należy je lekko wcisnąć w podstawę zamka i przekręcić. Dzięki przemyślanej geometrii części element blokuje się i utrzymuje na miejscu, nie pozostawiając luzu. Aby otworzyć zamek, wystarczy ćwierć obrotu w lewo lub w prawo. Elastyczna część gniazda ulega wówczas rozciągnięciu, ponownie zwalniając śrubę zabezpieczającą.

Szybkozłącze QUICKLOC® Light
QUICKLOC® Light szybkozłącze
QUICKLOC® Light funkcja System szybkozłączny

Efekt

Szybkie i łatwe otwieranie

Idealne rozwiązanie do łatwego otwierania komory akumulatora w celu konserwacji lub wymiany.
Co roku dostarczamy do Hamburga około 10 000 elementów QUICKLOC® Light przeznaczonych do montażu w e-rowerach STEVENS.

Korzyści dla klienta

  • Łatwy montaż
  • Prosta obsługa
  • Szybkie otwieranie i zamykanie
  • Opłacalność
  • Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań klienta
E-rower E-Cayolle marki STEVENS BIKES
Pokrywa akumulatora e-roweru E-Cayolle

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt