Historie sukcesu
Znakomite urządzenia kuchenne o ekskluzywnym wzornictwie, które zapewniają wysoką wydajność. Założeniem była dalsza poprawa jakości postrzeganej przez konsumenta. Skupiliśmy się także na cichej pracy oraz doskonałej wydajności mechanicznej.
Sytuacja wyjściowa
Naszym zadaniem było umożliwienie demontażu części wewnętrznych w celu konserwacji lub czyszczenia urządzenia.
Działania te miały na celu zapewnić estetykę produktu w najwyższym segmencie rynku.
Rozwiązanie
Firma Böllhoff przedstawiła bardziej praktyczne i wydajne rozwiązanie połączeniowe oparte na kombinacji technologii ONSERT® i złącza SNAPLOC®
Technologia ONSERT® umożliwia mocowanie klejowe różnych elementów złącznych do szerokiej gamy materiałów. Jako ekspert w dziedzinie mechanicznych systemów łączenia, firma Böllhoff opracowała we współpracy z DELO nowy system mocujący, który łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów. Rozwiązanie: ONSERT® Smart.
Element złączny, wyróżniający się gniazdem z przezroczystego tworzywa sztucznego, spaja się z detalem klienta za pomocą kleju światłoutwardzalnego. Krótki czas cyklu, przyjazny dla materiału proces oraz elastyczność elementów złącznych i obróbki to najważniejsze zalety tego rozwiązania.
Montaż złącza ONSERT® wykonuje się ręcznie się za pomocą zasilanej akumulatorowo lampy LED do utwardzania ONSERT® Portable Mini. Wystarczy ustawić urządzenie, docisnąć i rozpocząć proces łączenia, wciskając przycisk aktywujący. Źródło światła pozostaje włączone przez wskazany czas ekspozycji, podczas którego klej utwardza się.
Efekt
Dzięki kombinacji sworznia kulistego i gniazda rozwiązanie nie wymaga wiercenia w szkle.
Z przyjemnością pomożemy
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt