eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Rozwiązania branżowe
  3. Maszyny budowlane i rolnicze

Rozwiązania branżowe

Na styku branży maszyn budowlanych oraz rolniczych i 360° technologii łączenia

Rozwiązania dla branży budowlanej

Wytrzymałość. Niezawodność. Trwałość.

Zmienne warunki atmosferyczne, działanie stałych sił występujących podczas wibracji oraz nierównomierne wykorzystanie mocy produkcyjnych wywierają znaczny wpływ na poszczególne komponenty. Te ekstremalne czynniki stawiają rozmaite wyzwania i wymagania przed producentami maszyn budowlanych oraz rolniczych.

Böllhoff – Twój ekspert w dziedzinie technologii budowlanej i rolniczej

Maszyny budowlane i rolnicze to jedne z najbardziej fascynujących osiągnięć naszych czasów. Im większe i potężniejsze, tym bardziej zdają się imponujące. Są one narażone na ekstremalne czynniki. Zmienne warunki atmosferyczne, działanie stałych sił, nierównomierne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz konserwacja wywierają znaczny wpływ na poszczególne komponenty. Dyrektywy UE nakładają na producentów m.in. obowiązek redukcji hałasu i drgań, na które narażeni są operatorzy. Z drugiej strony klienci oczekują niezwykle wytrzymałych maszyn. W wysiłku na rzecz spełnienia wszystkich wymagań optymalizacja procesów mocowania i montażu jest często kluczem do pomyślnego wykorzystania nowoczesnych materiałów i mieszanych koncepcji budowlanych. Wspieramy Cię w tym procesie.

Rozwiązania dla technologii rolniczej

Twoje moduły – nasze rozwiązania połączeniowe

Niezawodne i wytrzymałe połączenia odgrywają kluczową rolę w branży maszyn budowlanych i rolniczych, ponieważ te poddawane działaniu ekstremalnych czynników urządzenia muszą przenosić duże obciążenia i znosić intensywne naprężenia. Aby zapewnić bezpieczną i skuteczną pracę maszyn budowlanych i rolniczych, stosowane w nich połączenia muszą być zatem niezwykle mocne i stabilne.

Rozwiązania mocujące do rur o dużych średnicach

RIVQUICK® do łatwego montażu kabiny operatora

Nity zrywalne RIVQUICK® pozwalają szybko i łatwo mocować elementy, do których dostęp jest utrudniony lub które są dostępne tylko z jednej strony. Zastosowanie naszych nitów zrywalnych zapewnia bezpieczne połączenie i pomaga zwiększyć wytrzymałość i stabilność kabiny operatora.

Chcesz dowiedzieć się więcej o RIVQUICK®?

Więcej informacji
RIVQUICK® – standardowy nit zrywalny

Rozwiązania branżowe

Odkryj inne rozwiązania branżowe

Na drodze, w powietrzu, na lądzie czy na morzu – zapewniamy odpowiednie rozwiązanie połączeniowe dla każdej branży.

Dowiedz się więcej