eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Historie sukcesu

LUFT-WENT

Szybkie i niezawodne łączenie blach na zimno

Zdjęcie systemu wentylacyjnego z kilkoma rurami

LUFT-WENT zastępuje zgrzewanie oporowe klinczowaniem

LUFT-WENT wykorzystuje technologię RIVCLINCH® do budowy kanałów wentylacyjnych oraz innych elementów systemów wentylacji i klimatyzacji. Producent z Ostrowa Wielkopolskiego jest obecny na rynku od 2015 roku. Firma wykorzystuje w produkcji procesy wypalania plazmowego, cięcia, frezowania i wiercenia. Łączenie metodą zgrzewania oporowego jest stopniowo zastępowane klinczowaniem.

Sytuacja wyjściowa

Proces energochłonny: zgrzewanie oporowe

LUFT-WENT produkuje systemy wentylacyjne oraz urządzenia klimatyzacyjne i rekuperacyjne. Tworzenie wytrzymałych połączeń ma w tej branży kluczowe znaczenie. Połączenia mają charakter strukturalny, więc muszą być odpowiednio trwałe. Bardzo ważna jest również szybkość montażu.

Stosowana przez LUFT-WENT technologia łączenia musi spełniać wszystkie powyższe warunki.

Początkowo firma LUFT-WENT łączyła blachy, stosując metodę zgrzewania oporowego. Jest to jednak proces energochłonny. W rezultacie zgrzewania oporowego powłoka cynkowa ulega uszkodzeniu, wydzielają się opary szkodliwe dla zdrowia, a zgrzewane elementy są podatne na korozję. Aby zabezpieczyć zgrzewane elementy przed korozją, trzeba je zatem poddać galwanizacji.

Produkcja kanałów wentylacyjnych w firmie LUFT-WENT z Ostrowa Wielkopolskiego
Produkcja kanałów wentylacyjnych w firmie LUFT-WENT z Ostrowa Wielkopolskiego

Rozwiązanie

Łączenie blach na zimno metodą RIVCLINCH®

W ramach współpracy z firmą Bollhoff Technika Łączenia, LUFT-WENT zaczął odchodzić od zgrzewania oporowego na rzecz technologii klinczowania. Firma zainwestowała w urządzenie stacjonarne RIVCLINCH® 4006 P50 PASS oraz kilka narzędzi ręcznych RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.

RIVCLINCH® 0404 IP – przenośna pneumatyczna maszyna klinczująca
RIVCLINCH® 0404 IP Przenośna pneumatyczna maszyna klinczująca
Technologia RIVCLINCH® LUFT-WENT zastępuje spawanie

Efekt

Szczelne i opłacalne łączenie na zimno

Decyzja o zastąpieniu stacjonarnej zgrzewarki oporowej urządzeniem RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO miała pozytywny wpływ na produkcję w LUFT-WENT. Montaż dużych przewodów wentylacyjnych wymagał dotąd udziału dwóch osób, podczas gdy do obsługi ręcznego urządzenia klinczującego potrzeba tylko jednego operatora. Urządzenie można podłączyć do różnych stacji roboczych wyposażonych w przyłącze sprężonego powietrza. Klinczowanie eliminuje konieczność dodatkowego zabezpieczania zgrzewanego elementu przed korozją, ponieważ metoda ta nie uszkadza powłoki cynkowej blachy. Proces montażu nie generuje ciepła i nie wyzwala szkodliwych substancji. Obsługa urządzeń RIVCLINCH® jest łatwa i nie wymaga specjalnych uprawnień od operatora. Uzyskane metodą klinczowania połączenia stosowane w układach wentylacyjnych mają odpowiednią klasę szczelności, a ich montaż jest szybki.

Korzyści dla klienta

  • Szybki montaż
  • Szczelne połączenie
  • Montaż na zimno nie uszkadza powłoki cynkowej, nie wyzwala szkodliwych dla zdrowia oparów i nie powoduje problemów z korozją
  • Oszczędność energii
  • Łatwość stosowania – nie wymaga specjalnych uprawnień od operatora
  • Urządzenia ręczne i stacjonarne
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS – uniwersalna maszyna samodzielna
RIVCLINCH® 4006 P50 ASS stacjonarne urządzenie klinczujące

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt