Historie sukcesu
Nasze systemy wtykowe SNAPLOC® znalazły zastosowanie w zaprojektowanych przez Probatec AG fotelach luksusowego kanadyjskiego pociągu „Rocky Mountaineer”. Firma z siedzibą w Ambergu od 1997 roku produkuje i realizuje niestandardowe rozwiązania, takie jak systemy foteli i stołów przeznaczone do pojazdów szynowych i wojskowych.
Sytuacja wyjściowa
Kanadyjski pociąg Rocky Mountaineer pokonuje jedną z najpopularniejszych tras kolejowych świata.
Pasażerowie cieszą się idealnym połączeniem nostalgii, naturalnego piękna i luksusowej podróży pociągiem w specjalnie zaprojektowanym wagonie jedno- lub dwupokładowym ze szklanym dachem. Ze względów bezpieczeństwa Rocky Mountaineer ma dodatkowy wagon z częściami zamiennymi. Jeśli na przykład siedzenie jest uszkodzone lub zabrudzone, można je szybko wymienić, unikając dłuższej przerwy w podróży. Innym ważnym aspektem jest luksusowa konstrukcja foteli. W celu zachowania jednolitej powierzchni siedzenia elementy mocujące powinny być niewidoczne.
Rozwiązanie
W ramach współpracy z Probatec AG firma Böllhoff od samego początku była zaangażowana w projekt i konstrukcję foteli.
Eksperci szybko zidentyfikowali je jako idealne do zastosowania elementu SNAPLOC®.
SNAPLOC® to dwuczęściowy system – składający się ze sworznia kulistego i gniazda – do szybkiego montażu.
Sworzeń kulisty tworzy gwint w spodniej, plastikowej części fotela. Po przeciwnej stronie montuje się oprawkę wtykową, po prostu wciskając ją w ramę mocowania siedzenia. Oprawka mieści gniazdo kulowe, w którym zatrzaskuje się sworzeń kulisty.
Efekt
Wciśnij, aby połączyć i wyciągnij, aby odłączyć – łatwy montaż i demontaż SNAPLOC® znacznie upraszcza wymianę foteli. Ale to nie wszystko. SNAPLOC® tłumi też hałas i wibracje, które mogą wystąpić podczas jazdy pociągiem.
W każdym fotelu zamontowano pięć systemów SNAPLOC® o średnicy 10 mm.
Z przyjemnością pomożemy.
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt