ROZWIĄZANIA BRANŻOWE
Od ponad trzydziestu lat wspieramy liderów branży w zakresie specyficznych dla kolei elementów złącznych. W ramach naszej koncepcji 360° technologii łączenia dostarczamy części C, części standardowe, części wykonywane według specyfikacji i rozwiązania Kanban, takie jak nasz wydajny system ECOSIT®.
Branża kolejowa to rynek o niezwykle wysokich wymaganiach technicznych opartych na rygorystycznych specyfikacjach dotyczących bezpieczeństwa i skomplikowanych przepisach. Grupa Böllhoff wcześnie stawiła czoła tym oczekiwaniom i była jedną z pierwszych firm na świecie, które uzyskały certyfikat IRIS. Böllhoff aktywnie wspiera standardy branży kolejowej, takie jak norma DIN 25201-4 dotycząca zabezpieczeń połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości w konstrukcji pojazdów szynowych.
Zawsze jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami branżowymi – czy to w zakresie bezemisyjnego transportu kolejowego wykorzystującego napęd wodorowy lub pociągi akumulatorowe, zielonej logistyki, lekkich konstrukcji czy automatyzacji.
Jako kompleksowy i systemowy dostawca, oferujemy produkty i usługi dla każdego ogniwa łańcucha dostaw w sektorze kolejowym. Nasz system zarządzania częściami C pozwala nam dostarczać elementy bezpośrednio na linię produkcyjną. Znajdują one zastosowanie w różnych gałęziach kolejnictwa, w tym w konstrukcji pociągów, kabin, podwozi i nadwozi oraz wagonów i lokomotyw.
Skorzystaj z naszych specjalistycznych kompetencji
Usługi
Natężenie ruchu kolejowego na świecie nigdy jeszcze nie było tak duże. W związku z tym odpowiednio wysokie są też wymagania stawiane producentom pojazdów szynowych. Coraz krótsze cykle produkcyjne, stosowanie lżejszych i bardziej przyjaznych środowisku materiałów oraz globalna konkurencja wymagają innowacji na rzecz wytrzymałości i wydajności oraz wysokiej elastyczności.
Wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa w branży transportu kolejowego sprawiają, że podróż koleją jest najbezpieczniejszą metodą transportu. Posiadamy certyfikat IRIS (International Railway Industry Standard) i wspieramy klientów naszą dogłębną wiedzą na temat branży oraz kompleksową technologią łączenia. Bezkompromisowo wysokie standardy jakości, które są kluczowym aspektem opartej na idei zrównoważonego rozwoju kultury firmy, stanowią dla nas podstawę partnerstwa.
Więcej informacji
Z przyjemnością pomożemy
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt