Rozwiązania branżowe
Inżynieria mechaniczna i przemysłowa to istotna branża, która wspiera i stymuluje inne sektory i obszary gospodarki. W wielu krajach jest ona ważnym motorem innowacji, postępu i dobrobytu.
Inżynieria mechaniczna i przemysłowa to jedna z najbardziej innowacyjnych branż. W związku ze zmianami strukturalnymi nowoczesnej gospodarki musi ona zwiększać inwestycje w swój przyszły potencjał konkurencyjny. Wspieramy Cię innowacyjnymi rozwiązaniami w technice łączenia i montażu – bez względu na to, czy chodzi o projekt i budowę dużych instalacji, obrabiarek czy maszyn specjalnych.
Ponieważ nieustannie doskonalimy nasze rozwiązania, możemy również pomóc Ci uporać się ze złożonymi wyzwaniami w zakresie z m.in. wysokich temperatur, ekstremalnych obciążeń i trudnych warunków środowiskowych.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.
KontaktTechnologia łączenia i montażu odgrywa kluczową rolę w inżynierii mechanicznej, ponieważ odpowiada ona za połączenie elementów maszyny, a tym samym umożliwia jej prawidłowe działanie. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań połączeniowych, zależnie od wymagań. Wybór właściwego rozwiązania powinien uwzględniać takie czynniki jak odporność, szczelność i trwałość.
Więcej informacji
Targi i seminaria
Skorzystaj z bogatego doświadczenia naszych ekspertów Podczas naszych seminariów i szkoleń dzielimy się dogłębną wiedzą na temat wszystkich aspektów technologii łączenia – zawsze z myślą o praktycznych zastosowaniach. Odkryj różnorodny program Grupy Böllhoff – seminaria online, seminaria techniczne i kursy szkoleniowe w Bielefeld lub dostosowane do indywidualnych potrzeb wydarzenia w placówce klienta.
Przejdź do wydarzeń