eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Rozwiązania branżowe
  3. Artykuły gospodarstwa domowego

Rozwiązania branżowe

Na styku branży AGD i 360° technologii łączenia

Rozwiązania dla branży ADG

Funkcjonalność. Innowacyjność. Zrównoważony rozwój.

Przemysł AGD, jako jedna z największych branż, stoi przed wyzwaniem produkcji coraz bardziej energooszczędnych i zrównoważonych urządzeń wykorzystujących innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Ponadto produkt musi odpowiadać na potrzeby klientów pod względem wzornictwa, funkcjonalności oraz wygody użytkowania, tak aby sprostać nieustannie zmieniającym się trendom.

Böllhoff – Twój ekspert w branży AGD

Branża AGD, która w ostatnim czasie znacznie się rozwinęła, oferuje obecnie szeroką gamę urządzeń, usiłując sprostać rosnącym potrzebom i wymaganiom konsumentów. Wśród tych kryteriów istotną rolę odgrywają wzornictwo, funkcjonalność i wygoda użytkowania.
Rośnie zapotrzebowanie na urządzenia o estetycznym wyglądzie, które można płynnie integrować z nowoczesnymi kuchniami i przestrzeniami mieszkalnymi. W projektowaniu i produkcji artykułów gospodarstwa domowego niezwykle istotny jest nacisk na zrównoważony rozwój i wydajność energetyczną urządzeń, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one na środowisko naturalne. 
Te coraz bardziej złożone potrzeby wymagają opracowania zintegrowanych systemów konstrukcyjnych. I tu przychodzimy Ci z pomocą, oferując rozwiązania w zakresie mocowań i montażu.
 

Nowoczesne wnętrze kuchni w luksusowym domu

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt

Twoje moduły – nasze rozwiązania połączeniowe

W AGD technologia łączenia odgrywa kluczową rolę, ponieważ odpowiada za funkcjonalność, trwałość i bezpieczeństwo urządzeń. W produkcji sprzętu gospodarstwa domowego zastosowanie znajdują się materiały pochodzące z różnych technologii, takich jak elektronika, czy przetwórstwo tworzyw sztucznych. W zależności od wymagań i właściwości komponentów stosuje się różne techniki łączenia i montażu.

KREATYWNOŚĆ. WIZJA. SUKCES.

Specjalnie dla Ciebie: nasze historie sukcesu

Oto przykłady pomyślnej współpracy z naszymi klientami. Jest to podstawa naszego wspólnego sukcesu. Dowiedz się więcej i zainspiruj się naszą koncepcją 360° technologii łączenia. Może napiszemy z Tobą kolejną historię sukcesu.

Targi i seminaria

Skorzystaj z naszych specjalistycznych kompetencji

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i specjalistycznych kompetencji. Podczas naszych seminariów i szkoleń dzielimy się dogłębną wiedzą na temat wszystkich aspektów technologii łączenia – zawsze z myślą o praktycznych zastosowaniach. Odkryj różnorodny program Grupy Böllhoff – seminaria online, seminaria techniczne i kursy szkoleniowe w Bielefeld lub dostosowane do indywidualnych potrzeb wydarzenia w placówce klienta.

Przejdź do wydarzeń