eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Rozwiązania branżowe

Rozwiązania branżowe

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie mocowań w Twojej branży

Każda branża jest wyjątkowa. Znamy jej specyfikę i we współpracy z klientem opracowujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

360° technologii łączenia – Twój ekspert branżowy

Każda branża wertykalna ma inne wymagania. Wymagania te szybko się zmieniają, pojawiają się nowe rozwiązania, a starsze zanikają. Jesteśmy świadomi tej specyfiki, więc oprócz naszych standardowych opcji wdrażamy również dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania połączeniowe we współpracy z klientem.

Nasze usługi

Jako Twój ekspert w branży oferujemy różnorodne rozwiązania do łączenia Twoich detali. Korzyści dla Ciebie: Dowiedz się więcej o naszych wyjątkowych usługach 360° z krótkiego przeglądu:

  • Partner w zakresie innowacji i rozwoju

    Partner w zakresie innowacji i rozwoju

    Uważamy, że w procesie szybkiego opracowywania pomysłów i innowacji produktowych jest niezwykle istotne, aby uwzględnić nowe perspektywy i metody. Naszym wyróżnikiem w branży jest zarządzanie innowacją systemową. Jako Twój partner rozwojowy mamy na celu znaleźć jak najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie techniczne do Twoich wymagań.

    • Nowoczesne metody oraz struktury i procesy organizacyjne
    • Analizy trendów
    • Współpraca badawcza
    • Otwarta innowacja
    • Wewnętrzne badania i rozwój
    • Technologia zastosowań i doradztwo
    • Indywidualne opracowanie produktu według potrzeb klienta
    • Konstrukcja próbek i budowa prototypów
    • Analizy wartości
  • Partner montażowy i zaopatrzeniowy

    Partner montażowy i zaopatrzeniowy

    Technologia Böllhoff zapewnia zrównoważone połączenia na całym świecie. Oferujemy indywidualne elementy złączne, w tym standardowe śruby, produkty firmowe i poszczególne części specjalne, a także systemy montażowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania zautomatyzowane. Chcesz obniżyć koszty zakupu i przechowywania swoich elementów złącznych? Możesz to osiągnąć, zawierając z nami partnerstwo w zakresie zamówień.

    • Kompetencje techniczne uzyskane na drodze produkcji własnej
    • Czternaście nowoczesnych zakładów produkcyjnych na całym świecie
    • Metody produkcji:
      • Formowanie wtryskowe
      • Toczenie
      • Formowanie na zimno
      • Nawijanie drutu
      • Inżynieria maszynowa i przemysłowa
      • Szybsze procesy montażowe
      • Szeroka gama ręcznych i automatycznych rozwiązań montażowych
  • Partner logistyczno-jakościowy

    Partner logistyczno-jakościowy

    Łańcuch dostaw stanowi podstawę globalnej gospodarki. Jako partner logistyczny bierzemy na siebie pełen proces dostawy elementów złącznych klienta – od etapu planowania po linię montażową. Nie trzeba dodawać, że najwyższe standardy jakości naszej firmy są rezultatem systematycznego planowania i wdrażania – bo niczego nie pozostawiamy przypadkowi! Możesz polegać na naszym certyfikowanym zarządzaniu jakością.

    • Rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw
    • Zarządzanie jakością zgodnie z IATF 16949
    • Zarządzanie jakością zgodnie z EN 9100
    • Wszechstronna świadomość jakościowa i środowiskowa
    • Akredytowane laboratorium zakładowe – zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025-2018 – Certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 14001
    • Regularne audyty klientów
  • Partner handlowo-usługowy

    Partner handlowo-usługowy

    Nasze specjalistyczne kompetencje 360° opierają się na wydajnym rozwoju oraz doradztwie i wsparciu klienta. Wymagania wobec technologii łączenia i montażu oraz wyzwania techniczne rosną w bardzo szybkim tempie. Służymy pomocą w ramach naszej oferty szkoleń technicznych, konserwacji i napraw. Kiedykolwiek nas potrzebujesz – jesteśmy do Twojej dyspozycji przez całą dobę.

    • Skuteczne doradztwo, wsparcie i usługi
    • Doświadczeni specjaliści na miejscu
    • Bliżej klienta dzięki globalnej obecności
    • Obsługa posprzedażna
    • Seminaria specjalistyczne, szkolenia i warsztaty
    • Seminaria online 
    • Prezentacje w placówce klienta

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt

Materiały wideo

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojej branży

Na drodze, w powietrzu, na lądzie czy na morzu – Böllhoff ma w swojej ofercie odpowiednie złącza dla każdej branży.

Trendy

Rozwiązania połączeniowe do wózków samojezdnych (AGV)

Produkujesz wózki samojezdne (AGV)? Znamy Twoje specyficzne wymagania – nasza oferta zrównoważonych połączeń jest precyzyjnie dostosowana do Twoich produktów i potrzeb.Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie do Twojego projektu. Chętnie doradzimy.

Kontakt

Przegląd branż

Trendy

Rozwiązania połączeniowe do stacji ładowania

Produkujesz wall-boksy lub stacje ładowania? Znamy Twoje specyficzne wymagania. Nasza oferta trwałych połączeń jest precyzyjnie dostosowana do Twoich produktów i wymagań. Złącza o wysokiej wytrzymałości do elementów cienkościennych lub pewne rozwiązania połączeniowe, które są w stanie wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe i środowiskowe. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie do Twojego projektu. Prosimy o kontakt.

Kontakt