Otwór rdzeniowy
Do gwintu mocującego należy stosować wiertła spiralne o wymiarach określonych w normie gwintu.
Zwykle otworu pod gwint nie pogłębia się. Gratowanie jest dopuszczalne, o ile nie przekracza średnicy znamionowej gwintu mocującego. Pogłębianie jest konieczne w przypadku, gdy tulejkę KOBSERT® montuje się wraz z pierścieniem uszczelniającym lub KOBSERT® HP.
Gwint mocujący
Metryczny gwint ISO zgodny z DIN 13, nacinany za pomocą standardowych gwintowników (6 H).
W celu sprawdzenia, czy gwint jest wymiarowy, należy użyć standardowych przymiarów DIN.
Montaż
Mamy w ofercie ręczne lub silnikowe narzędzia montażowe do osadzania wkładek gwintowych. Wkładkę gwintową wkręca się w obrabiany detal, aż kołnierz zabezpieczający zetknie się z jego powierzchnią. Procedura montażu – wciskanie kołnierza zabezpieczającego w obrabiany element – wykorzystuje względny ruch osiowy pomiędzy wkręcanym trzpieniem a przednim zespołem narzędzia montażowego. Następnie trzpień wyjmuje się.
Usuwanie
W celu usunięcia wkładek gwintowych KOBSERT® z detalu należy wykonać następujące czynności:
- Używając wiertła spiralnego (Ø = średnica gwintu zewnętrznego), nawiercić kołnierz zabezpieczający na głębokość gwintu.
- Podważyć kołnierz zabezpieczający trójkątnym skrobakiem lub wkrętakiem.
- Włożyć narzędzie do wykręcania – lub, w razie potrzeby, odpowiedni skrobak trójkątny – do gwintu wewnętrznego, aby umożliwić przeniesienie sił. Przekręcić tulejkę w lewo, aby ją wyjąć.
Ponowny montaż
Wkręcić wkładkę gwintową w rozmiarze odpowiadającym specyfikacji, aż kołnierz zabezpieczający znajdzie się w tym samym położeniu co poprzednio. W razie potrzeby lekko ją wykręcić i docisnąć płasko do powierzchni za pomocą narzędzia montażowego, stosując standardową procedurę.