eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Technika montażu
  4. Szybkie łączenie RIVTAC® – automatyzacja

Szybkie łączenie

RIVTAC® Automation

Innowacyjna technika łączenia wszelkiego rodzaju materiałów.

Wykorzystanie RIVTAC® Automation do łączenia karoserii

Szybkie łączenie

W pełni automatyczne łączenie

Uniwersalne kombinacje materiałów mają coraz większe znaczenie, szczególnie w nowoczesnych konstrukcjach pojazdów i nadwoziach samochodowych. System RIVTAC® jest przeznaczony w szczególności do łączenia aluminium, stali, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych, a także do połączeń mieszanych, wielowarstwowych i hybrydowych tych materiałów.

Mocne strony

Zalety RIVTAC® Automation

  • Bez otworów wstępnych

    Łączenie przy dostępie jednostronnym bez potrzeby wykonywania otworów wstępnych.

  • Rozmaitość zastosowań

    Do wykorzystania w szerokim zakresie: do połączeń mieszanych, wielowarstwowych i hybrydowych.

  • Krótszy czas obróbki

    Maksymalna redukcja czasu łączenia i cyklu roboczego.

Zasada działania

Technologia RIVTAC®

Ten innowacyjny proces łączenia mechanicznego wykorzystuje bolec – podobną do gwoździa pomocniczą część łączącą, którą mechanicznie napędza się do dużych prędkości i wbija w części nieperforowane. Ostrołukowy szpic bolca wypiera materiał. Prędkość operacji, którą można kontrolować dzięki regulacji siły nacisku podczas łączenia, zależy od materiału i grubości elementów. Na skutek krótkotrwałego wzrostu temperatury w strefie łączenia materiał macierzysty wpływa do pierścieniowych rowków na trzonie bolca. Pozwala to osiągnąć doskonałe dopasowanie kształtu do łączonych części. Na skutek sprasowania i kompresji materiału – szczególnie w przypadku wysoko wytrzymałych materiałów stalowych – powstaje połączenie siłowe. Istotnym warunkiem skuteczności tej metody jest sztywność łączonych części, która musi być wystarczająca, aby wytrzymać penetrację bolca bez znacznych odkształceń.

RIVTAC ®
metoda szybkiego łączenia – sekwencja
Sekwencja łączenia RIVTAC®: 1. Pozycjonowanie / 2. Wprowadzanie / 3. Przebijanie / 4. Umacnianie
RIVTAC® Automation Przekonaj się

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt

Modułowe i elastyczne

Komponenty systemu

System RIVTAC® Automation to w pełni automatyczne rozwiązanie w zakresie łączenia. Ta przeznaczona do zastosowań wielkoseryjnych technologia zapewnia maksymalną swobodę planowania produkcji.

  • Narzędzie osadzające

    Właściwości

    • Kompaktowa konstrukcja zapewnia idealny dostęp do punktów łączenia
    • Magazynki z zasilaniem spiralnym o pojemności do 47 bolców
    • Funkcja kontroli położenia i wyłączenia narzędzia po wyczerpaniu magazynka
    • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
    • Mikroprocesor RFID do zapisu wszystkich parametrów narzędzia i procesu montażu
  • Stanowisko załadunku

    Właściwości

    • Maksymalna pojemność: 35 000 bolców
    • Szybsze podawanie bolców do narzędzia
    • Jednoczesne podawanie bolców do dwóch narzędzi łączących – wersja Twin
    • Szyna podajnika zamocowana na zawieszeniu kardanowym
    • Wbudowane przyłącze sprężonego powietrza z filtrem i czujnikiem kontroli ciśnienia
    • Odbiornik RFID przekazuje parametry narzędziowe i procesowe do sterownika
  • Moduł zaworu

    Właściwości

    • Szybki czas reakcji dzięki krótkim skokom
    • Zawory proporcjonalne stale regulują siłę nacisku podczas wbijania i podawania bolców
    • Optymalizacja zasilania napędu narzędzia do montażu bolców
    • Możliwość integracji z trzecią osią robota
  • Moduł zasilający

    Właściwości

    • Lokalna konfiguracja sprzętu dzięki funkcji centralnego sterowania komponentami maszyny przez system magistrali danych (BUS)
    • Wbudowany komputer pozwala można podłączyć system wizualizacji
    • Kompatybilność z wieloma interfejsami (ProfiNet, Interbus, Profibus itp.)
    • Wymaga niewiele miejsca – montaż na zasilaczu robota
    • Dostępność opcji uzdatniania powietrza

    Dostępność wersji Twin.

  • Wizualizacja (funkcja opcjonalna)

    Właściwości

    • Łatwa obsługa za pomocą przemysłowego ekranu dotykowego
    • Gotowość do połączenia z siecią EtherCAT
    • Możliwość wizualizacji kilku systemów RIVTAC®
    • Zarządzanie parametrami łączenia i procesu
    • Wizualizacja monitorowania procesu
    • Możliwość podłączenia nośników mediów (przez port USB)

    Opcja dostosowania wizualizacji do wymagań klienta.

  • Oprogramowanie (opcjonalnie)

    Właściwości

    • Oprogramowanie sterownika PLC i interfejsu HMI do sterowania narzędziami i wizualizacji procesów w sieci Ethernet
    • Funkcje kalibracji – kalibracja podstawowa, kalibracja w toku pracy oraz wzorcowanie
    • Parametryzacja poszczególnych punktów łączenia elementu
    • Moduł monitorowania procesu z przetwornikiem przemieszczenia, okienkowaniem danych oraz funkcją gromadzenia danych statystycznych
    • Przesyłanie danych procesu do nadrzędnego systemu zarządzania jakością
    • Łącze mobilne – proaktywne zarządzanie konserwacją z zaleceniem konserwacji i dziennikiem maszynowym
    • Wykrywanie zużycia wybranych elementów
    • Łatwość obsługi dzięki wyświetlanym komunikatom pomocy

Więcej informacji

Do pobrania

Interesuje Cię technologia RIVTAC® Automation? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

MASZ PYTANIA?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt