eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Nitowanie

RIVKLE®

Systemy do montażu nitonakrętek i nitośrub

RIVKLE® B2007 – bezprzewodowe urządzenie osadzające do montażu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® (M3-M10)

Narzędzia do montażu ręcznego i automatycznego

Gwintowanie w elementach cienkościennych

Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE® to wszechstronne rozwiązania do mocowania odpornych na obciążenia nitonakrętek lub nitośrub w elementach cienkościennych, gdzie nacinanie gwintów nie jest możliwe ze względu na niewystarczającą grubość materiału. W celu zapewnienia optymalnego montażu oferujemy szeroką gamę narzędzi – od ręcznych po automatyczne.

Zasada działania

Technologia montażu RIVKLE®

Prezentacja techniki na przykładzie metody skoku wrzeciona

Nitonakrętka lub nitośruba RIVKLE® jest nakręcana na trzpień, zaciskana, a następnie trzpień jest wykręcany.

Korzyść dla Ciebie: szybszy i łatwiejszy montaż.

Nitonakrętki RIVKLE® Proces nitowania

Nitowanie z regulacją skoku

Tabele produktów w naszych katalogach RIVKLE® zawierają wytyczne dotyczące kontroli skoku nastawczego S do stosowania przy użyciu poszczególnych nitonakrętek lub nitośrub RIVKLE® w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów nitowania.

Korzyść dla Ciebie: szybszy i łatwiejszy montaż.

 

Nitowanie z regulacją siły nacisku

W przypadku metody kontroli skoku narzędzie nitujące wykorzystuje maksymalną siłę osadzania w pełnym zakresie roboczym. Czasami, w związku z różną grubością elementów, mocowanie nitonakrętek i nitośrub bywa zbyt ciasne lub zbyt luźne.

Zjawisku temu zapobiega się, stosując metodę kontroli siły nacisku, ponieważ siła nitowania jest generowana i regulowana niezależnie od grubości elementu.

Korzyści dla Ciebie: optymalizacja procesu nitowania detali o różnych grubościach oraz możliwość powtórnego osadzania elementu RIVKLE®. Nitowanie z zastosowaniem regulacji siły nacisku pozwala wydłużyć żywotność trzpieni.

Instrukcje obsługi

Forum techniczne

Szukasz instrukcji obsługi konkretnego narzędzia lub chcesz się dowiedzieć, jak dokonywać konserwacji swojego urządzenia? Wystarczy kliknąć, aby uzyskać dostęp do wszystkich istotnych informacji.

Przejdź do instrukcji obsługi RIVKLE®

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Ręczne nitownice do nitonakrętek RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

    Wybijanie gniazd sześciokątnych w okrągłych otworach oraz osadzanie nitonakrętek RIVKLE®.

    Zastosowanie

    • Montaż indywidualny

    Dane techniczne

    • Maksymalny skok podczas osadzania: 7 mm
    • Grubość nitowanego elementu: 0,5-2,5 mm w blachach stalowych i aluminiowych
    • Waga: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Sposób działania

    Nakręcanie i wykręcanie z użyciem grzechotki

    Zastosowanie

    • Do montażu niewielkiej liczby elementów oraz do napraw

    Dane techniczne

    • Wydajność: do 2 RIVKLE®/min.
    • Waga: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Sposób działania

    Nakręcanie i wykręcanie nitu z użyciem nakrętki radełkowanej. Ściskanie dźwignią narzędzia ręcznego.

    Zastosowanie

    • Montaż indywidualny

    Dane techniczne

    • Wydajność: do 4 RIVKLE®/min.
    • Waga: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Sposób działania

    Nakręcanie i wykręcanie nitu z użyciem trzpienia wiercącego. Nitowanie za pomocą optymalnego ruchu dźwigni. Praktyczna i szybka regulacja skoku.

    Zastosowanie

    • Produkcja na małą skalę

    Dane techniczne

    • Wydajność: do 5 RIVKLE®/min.
    • Waga: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Sposób działania

    Nakręcanie i wykręcanie nitu z użyciem korby. Ściskanie lekkim ruchem dźwigni wspomaganym wbudowaną pompą hydrauliczną.

    Zastosowanie

    • Montaż indywidualny

    Dane techniczne

    • Wydajność: do 4 RIVKLE®/min.
    • Waga: 2,7 kg

Mechaniczne nitownice do nitonakrętek RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    Narzędzie hydrauliczno-pneumatyczne nowej generacji do nitonakrętek i nitośrub RIVKLE®

    Sposób działania

    • Ustawienie siły: unikalna regulacja/kontrola średnicy RIVKLE®
    • Przykręcanie elementu RIVKLE® do trzpienia metodą „push/pull”
    • Uruchamianie spustem: osadzanie i automatyczne wykręcanie

    Zastosowanie

    • Produkcja na dużą skalę
    • Wyśrodkowane przyłącze powietrza dla prawo- i leworęcznych użytkowników

    Dane techniczne

    • Maksymalny skok: 7,0 mm
    • Maksymalna siła osadzania: 18 kN (stal, M3-M8)
    • Ciśnienie robocze powietrza: 5,5-6,5 bara
    • Masa bez oprzyrządowania: 2,0 kg
    • Poziom hałasu: < 70 dB (A)
    • Szybkość produkcji: 36 sztuk RIVKLE® /min.
    • Częstotliwość konserwacji: 250 000 cykli
    • Metoda wkręcania: push/pull
    • Sekwencja regulacji: osadzanie i automatyczne wykręcanie
    • Przycisk do wykręcania ręcznego
    Informacje o narzędziu
  • RIVKLE® NEO B107

    Nowe zasilane akumulatorem narzędzie osadzające RIVKLE® zostało zaprojektowane z myślą o innowacyjności, szybkości działania i równowadze.

    Specyficzne właściwości produktu Böllhoff

    • Zoptymalizowana ergonomia – dwa precyzyjnie rozmieszczone silniki zapewniają idealną równowagę
    • Szybkie narzędzie umożliwiające osadzanie 32 jednostek RIVKLE® na minutę*
    • Nowa funkcja automatycznej regulacji osadzania gwarantuje, że element RIVKLE® jest położony prostopadle do trzpienia narzędzia osadzającego
    • Szybka wymiana baterii (standard Makita®)

    Dane techniczne

    • Osadzanie siłowe
    • Maksymalna siła osadzania: 18 kN (nakrętki stalowe M3-M8)
    • Waga wraz z akumulatorem (bez oprzyrządowania): 2,27 kg
    • Maksymalny skok: 7,5 mm
    • Tempo produkcji: 32 jednostki RIVKLE®/min*
    • Nowy tryb z automatyczną regulacją procesu wkręcania
    • Automatyczne wykręcanie
    • Przycisk do wykręcania ręcznego
    • Litowo-jonowy akumulator Makita® 1,5 Ah, 18 V
    • Blokada siły osadzania bezpośrednio w narzędziu
    • Lampa robocza

    *zgodnie z procedurą Böllhoff

    Informacje o narzędziu
  • RIVKLE® NEO B109

    Nowe zasilane akumulatorem narzędzie osadzające klasy premium – innowacyjne, szybkie, ze zintegrowaną funkcją kontroli procesu.

    Zastosowanie

    • Kontrola procesu montażu bezpośrednio zintegrowana z zasilanym przez akumulator narzędziem
    • Weryfikacja zgodności w zakresie osadzania
    • 100-procentowa kontrola jakości montażu

    Specyficzne właściwości produktu Böllhoff

    • Weryfikacja zgodności w zakresie montażu
    • Opcja zapisu parametrów każdego cyklu osadzania
    • Wbudowany licznik
    • Szczegółowy raport błędów ułatwia korektę i zapobieganie usterkom
    • Intuicyjne oprogramowanie RIVKLE® Neosoft
    • Opcja zmiany programu bezpośrednio w narzędziu
    • Wyświetlacz informacyjny LED na tylnym panelu urządzenia

    Dane techniczne

    • Osadzanie siłowe
    • Maksymalna siła osadzania: 18 kN (nakrętki stalowe M3-M8)
    • Waga wraz z akumulatorem (bez oprzyrządowania): 2,27 kg
    • Maksymalny skok: 7,5 mm
    • Tempo produkcji: 32 jednostki RIVKLE®/min*
    • Nowy tryb z automatyczną regulacją procesu wkręcania
    • Automatyczne wykręcanie
    • Przycisk do wykręcania ręcznego
    • Litowo-jonowy akumulator Makita® 1,5 Ah, 18 V
    • Blokada siły osadzania bezpośrednio w narzędziu
    • Lampa robocza

    *zgodnie z procedurą Böllhoff

    Informacje o narzędziu
  • RIVKLE® B2007

    Dzięki bezprzewodowej konstrukcji nitownica RIVKLE® B2007 jest wyjątkowo uniwersalna. Akumulator litowo-jonowy zapewnia adekwatny czas pracy.

    Zastosowanie

    • Zaprojektowane do użytku w trudnych warunkach przemysłowych.

    Dane techniczne

    • Wydajność: do 24 elementów RIVKLE®/min.
    • Maks. skok podczas osadzania: 8 mm
    • M3-M10, stal
    • Maks. siła osadzania: od 3000 kN do 22000 kN
    • Waga: 2,49 kg
  • RIVKLE® P2007

    Wszechstronna hydrauliczno-pneumatyczna nitownica do montażu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE®

    Sposób działania

    Wkręcaj nitonakrętki i nitośruby za pomocą automatycznego, sterowanego dotykowo narzędzia.
    Nitowanie za pomocą jednego przełącznika. Kontrola siły nacisku podczas montażu nitonakrętki. Regulacja siły nacisku dzięki oznaczeniom kolorystycznym.

    Zastosowanie

    • Produkcja na średnią lub dużą skalę

    Dane techniczne

    • Wydajność: do 32 RIVKLE®/min.
    • Maksymalny skok podczas osadzania: 7 mm
    • M4- M10 ze stali; M5-M12 z aluminium; M4-M8 ze stali nierdzewnej
    • Maksymalna siła osadzania: 21 000 N
    • Waga: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Wszechstronne hydrauliczno-pneumatyczne narzędzie do nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® PN

    Sposób działania

    • Wkręcaj nitonakrętki i nitośruby, korzystając z automatycznego, obsługiwanego dotykowo urządzenia – nituj za pomocą jednego przełącznika.
    • Kontrola siły nacisku podczas osadzania.
    • Montaż z monitorowaniem siły nacisku, kolorystyczne oznakowanie nastawy siły.

    Zastosowanie

    • Produkcja na średnią lub dużą skalę

    Dane techniczne

    • Wydajność do 15 elementów RIVKLE®/minutę
    • Maksymalny skok podczas osadzania: 14 mm
    • Stal M4-M8
    • Maksymalna siła osadzania: 14 500 kN
    • Waga: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Wszechstronna hydrauliczno-pneumatyczna nitownica nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® PN

    Sposób działania

    • Wkręcaj nitonakrętki i nitośruby, korzystając z automatycznego, sterowanego dotykowo urządzenia – nituj za pomocą jednego przełącznika.
    • Kontrola siły nacisku podczas montażu.
    • Montaż z regulacją siły nacisku; kolorystycznie oznaczenia ustawień siły.

    Zastosowanie

    • Produkcja na średnią lub dużą skalę

    Dane techniczne

    • Wydajność: do 14 RIVKLE®/min.
    • Maksymalny skok podczas osadzania: 14 mm
    • M8 i M10 ze stali i stali nierdzewnej
    • Maksymalna siła osadzania: 25 000 kN
    • Waga: 3,1 kg

Automatyczne narzędzia osadzające do serii RIVKLE®

  • RIVKLE® EPK

    Sposób działania

    Narzędzie z regulacją ciśnienia, monitorowaniem ścieżki ustawień i funkcją ostrzeżenia o awarii zapewniające pełną kontrolę nad jakością procesu nitowania. Urządzenie do wkręcania elementów RIVKLE® z obsługą dotykową z poziomu trzpienia i funkcją automatycznego wykręcania po nitowaniu.

    Wersje

    • RIVKLE® EPK w wersjach EPK C (M4-M10) lub EPK HP  (M8-M14)
    • Wersja EPK C dostępna z głowicą pistoletową lub rurową
    • Wersja EPK HP z głowicą rurową jest podobna do EPK C, lecz wyróżnia się wyższą siłą nitowania.

    Zastosowanie

    • Produkcja na dużą skalę
    • Wysokie standardy jakości
    • Elementy zabezpieczające
    • Możliwość prowadzenia dokumentacji procesu
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Sposób działania

    Głowica osadzająca przeznaczona do automatycznego montażu nitonakrętek i nitośrub. Podawanie nitonakretek RIVKLE® odbywa się za pomocą wibracyjnych podajników spiralnych lub innych systemów dystrybucji. Wbudowana kontrola montażu. Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE® z łbem sześciokątnym są podawane od razu w prawidłowym ustawieniu, niezależnie od orientacji przestrzennej – nawet do góry nogami.

    Dane techniczne

    • Czas ładowania: ok. 2,8 sekundy
    • Proces nitowania: ok. 2 sekund
    • Maksymalny skok podczas osadzania: 28 mm
    • Maksymalna siła osadzania: 5000-32 000 kN
    • Waga: 23 kg

Akcesoria

  • RIVKLE® FC340

    Przeznaczone do narzędzi montażowych RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Właściwości

    • Zakres pomiarowy: 0-40 kN
    • Dokładność pomiaru: ± 3 %
    • Obsługiwane średnice: M3-M16

    Zalety

    • Łatwość obsługi: jeden cykl nitowania → wskazanie siły nitowania na wyświetlaczu
    • Nie wymaga konfiguracji
    • Kompatybilność ze wszystkimi narzędziami montażowymi RIVKLE® z regulacją siły

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt